(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อบอร์ดต่อสายไฟแรงดันสูงที่เข้ากันได้ 3,000-V พร้อมตัวล็อคการเชื่อมต่อสามารถทำได้ใน ขั้น เดียวเพื่อปรับปรุงการผสมพันธุ์
[คุณสมบัติ]
· การ ผสมพันธุ์ คอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch):ใช้ตัว ล็อค ความเฉื่อยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผสมพันธุ์ ขั้น เดียวที่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการผสมพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์
·จับคู่ในแนวตั้งเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น:เชื่อมต่อในแนวตั้งและมีการดึง สายไฟ แนวนอนช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำงานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน
·การเพิ่ม ไกด์ ขนาดใหญ่บน พื้นผิว การผสมพันธุ์ยังช่วยให้การสอดใส่ง่ายขึ้น
·ออกแบบด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานสูง:คอนแทกพิทช์ กว้างและระยะห่างของหน้าสัมผัสช่วยรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงและปลอดภัยที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูง
· อุปกรณ์เสริม กับ กระดาน:มีจุด ตะกั่วบัดกรี 4 จุดเพื่อให้ตัวเรือนส่วนหัวยึดแน่นกับ PCB
·ยึดให้แน่นระหว่างการบัดกรี:รุ่น พิทช์ 12 มม. คุณสมบัติ กลไก แบบฝัง เพื่อให้ คอนเนคเตอร์ ในแนวเดียวกันระหว่างการบัดกรี
·ได้รับการรับรอง UL, C-UL, TÜV:เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับใช้เป็น คอนเนคเตอร์ (ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ P = 12 mm.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับไฟแบ็คไลท์ LCD TV
· พาวเวอร์ซัพพลาย FPD
การผสมพันธุ์ง่ายและปลอดภัยใน ขั้น เดียว
ส่วนหัวของ กลไก คอนเนคเตอร์ ส่วนหัวกดค้าง / เคส ฉนวนกันความร้อน
MDF51K-2P-12DSA (20)
MDF51SU-2P-13V (23)
MDF51SY-2P-13DSA (21)
MDF51-2S-12C
MDF51K การ ดรออิ้งบอกขนาด (P = ชนิด 12 มม.)
พินเฮดเดอร์ แบบตรง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การ ดรออิ้งบอกขนาด แผ่นวงจร แนะนำ (t = 1.6 มม.)
แผนภาพบรรจุภัณฑ์
สเปค: ชุบผิวดีบุก, บรรจุภัณฑ์ ถาด
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | สี เรซิ่น |
---|---|---|---|
MDF51K-2P-12DSA (20) | 547-2017-9-20 | 2 | สีดำ |
MDF51SU / MDF51SY (P = ชนิด 13 มม.) การ ดรออิ้งบอกขนาด
พินเฮดเดอร์ แบบตรง SMT
แผนภาพ แพทเทิร์น กระดาน แนะนำ
แผนภาพบรรจุภัณฑ์
สเปค: ชุบผิวดีบุก, บรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปนูน
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | สี เรซิ่น |
---|---|---|---|
MDF51SU-2P-13V (23) | 547-2016-6-23 | 2 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
MDF51SY-2P-13DSA (21) การ ดรออิ้งบอกขนาด / พินเฮดเดอร์ แบบตรง , กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การ ดรออิ้งบอกขนาด แผ่นวงจร แนะนำ (t = 1.6 มม.)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | สี เรซิ่น |
---|---|---|---|
MDF51SY-2P-13DSA (21) | 547-0920-3-21 | 2 | สีดำ |
แผนภาพบรรจุภัณฑ์
สเปค: ชุบผิวดีบุก, บรรจุภัณฑ์ ถาด
MDF51-24SCF (40) การ ดรออิ้งบอกขนาด
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | ชนิด | ปริมาณ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|
MDF51-24SCF (40) | 547-2005-0-40 | รอกม้วนสายไฟ หน้าสัมผัส | 10,000 ม้วน | ชุบผิวดีบุก |
ขนาด ตัวนำ (การกำหนดค่า สายแลนมาตราฐาน ) | แจ็คเก็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|
AWG24 (19 สาย / ø0.127มม.) | ø1.74มม |
สายไฟ รองรับการใช้งาน ( ลวดทองแดงอบอ่อน ชุบ ดีบุก )
บันทึก: โปรดสอบถามเมื่อใช้ ขดลวด อื่นที่ไม่ใช่ ขดลวด แนะนำ
ชนิด | หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|
อุปกรณ์ทั่วไป | AP105-MDF51-24S | CL901-4607-9-00 | MDF51-24SCF |
กด ตัวเครื่อง หลัก | CM-105 | CL901-0005-4-00 | - |
เครื่องมือช่วยถอด | DF-C-PO (B) | CL550-0179-2-00 | MDF51-24SCF |
เครื่องมือย้ำหางปลา
(หมายเหตุ 1) ปัญหาที่เกิดจากการใช้ เครื่องมือ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
(โน้ต 2) หากใช้ตัวหลักกดที่ระบุจำเป็นต้องมีขาตั้งล้อแบบเฉพาะ
MDF51-2S-12C
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หางปลา
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั่วโมง | จำนวนผู้ติดต่อ | สี เรซิ่น |
---|---|---|---|
MDF51-2S-12C | 547-2004-7-00 | 2 | ขาว |
(บันทึก) 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
รหัสสินค้า |
---|
MDF51-2S-12C |
MDF51K-2P-12DSA(20) |
MDF51SY-2P-13DSA(21) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 403.74 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | มุม | UL / CUL / TUV | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | 9.85 × 25.6 × 6 | 12 | 12 | ||
฿ 30.97 ฿ 29.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | UL / CUL / TUV | ดีบุก | เฮดเดอร์ | 9.55 × 21.5 × 11.9 | 12 | 12 | |||
฿ 23.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | - | ดีบุก | เฮดเดอร์ | 9.55 × 24.1 × 14.1 | 13 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MDF |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC / DC3000 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง