(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์โคแอ็กเชียลขนาดเล็กมีความสูงเมื่อติดตั้ง 3.9 มม. นอกจากตรวจสอบวงจรแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกได้
[คุณสมบัติ]
· ค่าการสูญเสียในการส่งสัญญาณต่ำ: มีการสูญเสียการส่งสัญญาณต่ำที่ 1 GHz TYP. 0.08 dB / 2 GHz TYP. 0.1 dB เมื่อไม่ได้ติดตั้ง
· ประหยัดพื้นที่: ประหยัดพื้นที่เพราะมีขนาดภายนอก 5.8 มม. × 5.4 มม.
· โครงต่ำ: มีโครงต่ำด้วยความสูงเพียง 3.9 มม.
· น้ำหนักเบา: มีน้ำหนักเบา 0.11 ก.
· อายุการใช้งานยาวนาน: มีอายุการใช้งานยาวนาน รับรองว่าสามารถต่อและถอดได้ 12,000 ครั้ง
· สามารถติดตั้งอัตโนมัติได้: สามารถติดตั้งอัตโนมัติได้โดยใช้เทปนูน
· ใช้งานได้ในย่านความถี่กว้าง รองรับ DC ได้ถึง 6 GHz: มีย่านความถี่กว้าง โดยสามารถใช้ความถี่ DC ได้สูงสุด 6 GHz
· ปลอดสารตะกั่ว: ทั้งเต้ารับและปลั๊กปราศจากสารตะกั่ว มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
· มีโครงสร้างที่คำนึงถึงการคืบของฟลักซ์
· จัดแนวได้เอง: ไกด์เมื่อติดปลั๊กคือ ± 0.5 มม.
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MS |
---|---|---|---|---|---|
ขั้วของหน้าสัมผัส | ตัวเมีย | จำนวนหมุด | 1 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สำหรับ PCB |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง |
ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) | 0–6 | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เต้ารับ | คุณสมบัติ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ |
ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)(มิลลิเมตร) | 5.4 x 5.8 x 3.9 | สอดคล้องกับ สายไฟ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) | 4 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-147(01) ในชุด ซีรีส์ MS-147 ให้แรงไฟฟ้า DC สูงสุด 6 GHz, สวิตช์โคแอ็กเชียลขนาดเล็กความสูง 3.9 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง