1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์โคแอ็กเชียลสำหรับตรวจสอบชนิดกะทัดรัดพิเศษ ปราศจากฮาโลเจน ความสูง 1.6 มม. (DC สูงสุด 6 GHz)

สวิตช์โคแอ็กเชียลสำหรับตรวจสอบชนิดกะทัดรัดพิเศษ ปราศจากฮาโลเจน ความสูง 1.6 มม. (DC สูงสุด 6 GHz)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์โคแอ็กเชียลสำหรับตรวจสอบแผงวงจรขนาดกะทัดรัดพิเศษ มีความสูงเมื่อติดตั้ง 1.6 มม.
[คุณสมบัติ]
· ค่าการสูญเสียในการส่งสัญญาณต่ำ: มีการสูญเสียการส่งสัญญาณต่ำที่ 6 GHz TYP 0.1 dB เมื่อไม่ได้ติดตั้ง
· การออกแบบประหยัดพื้นที่: ประหยัดพื้นที่ 2.7 มม. × 2.7 มม.
· โครงต่ำ: มีโครงต่ำที่ความสูงเพียง 1.6 มม.
· น้ำหนักเบา: มีน้ำหนักเบาเพียง 0.025 ก.
· อายุการใช้งานยาวนาน: ค่าที่รับประกันเมื่อเสียบและถอดคือ 100 ครั้ง ทำให้สามารถตรวจสอบวงจรได้เพียงพอและน่าเชื่อถือ
·ใช้งานได้ในย่านความถี่กว้าง: มีย่านความถี่กว้าง โดยสามารถใช้ความถี่ DC ได้สูงสุด 6 GHz
· ป้องการบัดกรีคืบ: เมื่อชุบเทอร์มินอลสัญญาณจะเกิดชั้นป้องกันนิกเกิลระหว่างส่วนหน้าสัมผัสและส่วนติดตั้ง จึงสามารถป้องกันบัดกรีต่างๆ คืบ
· สามารถติดตั้งอัตโนมัติได้: สามารถติดตั้งอัตโนมัติได้โดยใช้เทปนูน
· นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่รวมฝาปิดดูด
· ปราศจากฮาโลเจน: ไม่ใช้คลอรีนและโบรมีนในส่วนเต้ารับ

รหัสสินค้า
MS-156-C(LP)-2
MS-156-HRMJ-2
MS-156-HRMJ-5
MS-156-HRMJ-10
MS-156-HRMJ-12
MS-156-HRMJ-14
MS-156R-HRMJ-1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขั้วของหน้าสัมผัส ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,590.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน เกลียวนอกการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีมุมปลั๊กชนิดล็อคธรรมดาไม่มีหมายเหตุพิเศษ8 x 8 x 25.25

฿ 1,053.88

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ---แบบตรงหัวแปลงอแดปเตอร์ชนิดล็อคธรรมดาปลั๊ก MS-156/อะแดปเตอร์แปลงแจ๊ค SMA8.5 x 8 x 24.4

฿ 2,748.37

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ---แบบตรงหัวแปลงอแดปเตอร์ชนิดล็อคธรรมดาปลั๊ก MS-156/อะแดปเตอร์แปลงแจ๊ค SMA8.5 x 8 x 32.9

฿ 4,400.72

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -อุปกรณ์ติดตั้งตู้-แบบตรงอะแดปเตอร์แปลง/มีหน้าแปลนชนิดติดตั้งแบบกดแยกปลั๊ก MS-156/อะแดปเตอร์แปลงแจ๊ค SMA24 x 13 x 38.6

฿ 3,864.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -อุปกรณ์ติดตั้งตู้-แบบตรงอะแดปเตอร์แปลง/มีหน้าแปลนชนิดติดตั้งแบบกดแยกปลั๊ก MS-156/อะแดปเตอร์แปลงแจ๊ค SMA24 x 12 x 39.85

฿ 7,813.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 25 วัน -อุปกรณ์ติดตั้งตู้-แบบตรงอะแดปเตอร์แปลง/มีหน้าแปลนชนิดการติดตั้งแบบกดปลั๊ก MS-156/อะแดปเตอร์แปลงแจ๊ค SMA20 x 8 x 33.01

฿ 4,791.65

฿ 2,745.14

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---แบบตรงอะแดปเตอร์สำหรับวัดปลั๊กการแปลง SMAเต้ารับ MS-156/อะแดปเตอร์แปลงแจ๊ค SMA9 x 8.3 x 16.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MS
จำนวนหมุด 1 อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0–6 สอดคล้องกับ สายไฟ ไม่มีหมายเหตุพิเศษ อุปกรณ์แหล่งจ่าย(W) 2
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85