1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก, ซีรีส์ RP/RPC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก, ซีรีส์ RP/RPC
  • คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก, ซีรีส์ RP/RPC
  • คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก, ซีรีส์ RP/RPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ล็อคแบบผลัก - ดึง
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
· ซีรีส์ PR ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ราคาไม่แพง กะทัดรัด และน้ำหนักเบา
· ปลอกหุ้มทำจากพลาสติก
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และราคาไม่แพง
· กลไกล็อคแบบวันทัชและแบบดันช่วยให้สามารถติดและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ

คอนเนคเตอร์กลมพลาสติก น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก

ซีรีส์ RP

ซีรีส์ RP

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์กลมพลาสติก ซีรีส์ RP/RPC

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า5 Aช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 60°C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า3 หน้าสัมผัส: 250 V AC, 350 V DC
6 หน้าสัมผัส, 7 หน้าสัมผัส: 150 V AC, 200 V DC
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C

 

รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส5 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์3 หน้าสัมผัส: 800 V AC เป็นเวลา 1 นาที
6 หน้าสัมผัส, 7 หน้าสัมผัส: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms
3 ทิศทาง ทิศทางละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า500 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่ -55°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 65°C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที ทั้งหมด 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน: 100 MΩ หรือมากกว่า (เมื่อแห้ง)ปล่อยไว้ที่อุณหภูมิ 40 °C ความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง

 

วัสดุ/ การแปรรูป

รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ปลั๊กภายนอกเรซิ่น POMUL94HB
เรซิ่น PVC
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น POMUL94HB
หน้าสัมผัสตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์กระบวนการชุบผิวเงิน
แคลมป์ยึดทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล
เต้ารับปลอกหุ้มเรซิ่น POMUL94HB
หน้าสัมผัสตัวผู้ทองเหลืองกระบวนการชุบผิวเงิน

วัสดุ/ผิวสำเร็จ RPC1

 

รายการวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ปลั๊กภายนอกเรซิ่น PA
เรซิ่น PVC
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PA
หน้าสัมผัสตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์กระบวนการชุบผิวเงิน
แคลมป์ยึดทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล
เต้ารับปลอกหุ้มเรซิ่น PA
หน้าสัมผัสตัวผู้ทองเหลืองกระบวนการชุบผิวเงิน

วัสดุ/ผิวสำเร็จ RPC2

ซีรีส์ RPC1

ปลั๊ก

ปลั๊ก

ปลั๊ก

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลข HRSจำนวนหน้าสัมผัสสี
RPC1-12P-6S (71)113-0001-8 716สีเทา
RPC1-12P-6S (72)113-0001-8 72สีดำ
  • *การยึดสายสายเคเบิลด้วยแคลมป์ยึด การหมุนของสายเคเบิล และแรงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามโครงสร้างสายเคเบิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคุณเหมาะจะใช้กับคอนเนคเตอร์นี้ก่อนจะใช้งานและทำการผลิต

 

เต้ารับ

เต้ารับ

เต้ารับ

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลข HRSจำนวนหน้าสัมผัสสี
RPC1-12RB-6P (71)113-0020-2 716สีดำ
RPC1-12RB-6P (72)113-0020-2 72สีเทา

 

ซีรีส์ RPC2

ปลั๊ก

ปลั๊ก

ปลั๊ก

รหัสสินค้า
RPC1-12P-6S(72)SALE
RPC1-12RB-6P(71)SALE
RPC2-12P-3S(71)SALE
RPC2-12P-7S(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
คู่ผสมพันธุ์ 1

฿ 146.71

฿ 73.90

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย6การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กสี: สีดำ15 x 15 x 55.5RPC1-12RB-6P(72)

฿ 104.90

฿ 57.63

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก6อุปกรณ์ติดตั้งตู้เต้ารับสี: สีดำ20.2 x 20.2 x 22.2RPC1-12P-6S(71)

฿ 114.46

฿ 68.78

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กสี: สีน้ำเงิน15 x 15 x 35RPC2-12RB-3P(71)

฿ 241.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กสี: สีน้ำเงิน15 x 15 x 35RPC2-12RB-7P(71)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร RPC
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 5 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ขนาดของเปลือกหอย 12 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง เงิน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – +60
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .