1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การสื่อสาร GPIB

RELATION PC EXPANSION BOARD

การสื่อสาร GPIB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,249.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระดาน อินเตอร์เฟส GPIB สำหรับขยาย พอร์ตสื่อสาร ไปยัง PC

[คุณสมบัติ]
·จุดเชื่อมต่อ LAN ไร้สายสอดคล้องกับมาตรฐาน IEEE802.11n / a / b / g ของมาตรฐาน LAN ไร้สายเข้ากันได้กับแหล่งจ่ายไฟอินพุตกว้างและโพ
·ด้วยน้ำหนักเบาและ การออกแบบ กะทัดรัดจึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วย แม่เหล็ก และ สกรู
·สามารถ คลองเลื่อย ได้ไม่เพียง แต่เป็น แอคเซสพอยต์ แต่ยังเป็นสถานีได้อีกด้วย
·สามารถใช้เป็นตัว วงจรแปลงไฟ LAN ไร้สายสำหรับอุปกรณ์ LAN แบบมีสาย
·ติดตั้งฝาปิดเพื่อป้องกันส่วนเชื่อมต่อและช่องป้องกันการโจรกรรม

รหัสสินค้า
GPIB-FL-LPE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,249.60

RELATION PC EXPANSION BOARD 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น GPIB ต่อเชื่อมแบบบัส PCI Express เหล็กยึด PCI LowProfile
ขนาดภายนอก (L)(มิลลิเมตร) 121.69 ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) 67.9 จำนวนช่อง(CH) 1
คุณสมบัติ การ โอนย้าย ต่อเชื่อมแบบบัส มาตรฐานความปลอดภัย CE วิธีการส่งสัญญาณ IEEE-488.1/IEEE-488.2
ความเร็วในการส่ง จาก 1.5 MB / วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GPIB-FL-LPE ในชุด การสื่อสาร GPIB