1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดเล็ก SMT ซีรีส์ H.FL【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดเล็ก SMT ซีรีส์ H.FL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,321.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือคอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดเล็กสำหรับติดตั้งแผงวงจร เป็นแบบโครงต่ำที่มีความสูง 3 มม. เมื่อต่อกัน

รหัสสินค้า
H.FL-R-SMT(01)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,321.27

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน H.FL
ขั้วของหน้าสัมผัส เกลียวนอก จำนวนหมุด 1 ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC60Vrms ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0–3 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ
คุณสมบัติ ไม่มีฝาครอบ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +90 บันทึก AC60Vrms

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H.FL-R-SMT(01) ในชุด คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดเล็ก SMT ซีรีส์ H.FL