1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดเล็ก SMT, ซีรีส์ E.FL

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดเล็ก SMT, ซีรีส์ E.FL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พื้นที่บนแผงวงจรที่ใช้: ลดพื้นที่ที่ใช้บนแผงวงจรประมาณ 49 ถึง 56% เมื่อเทียบกับซีรีส์ H.FL
· ใช้พื้นที่ประมาณ 9.4 ตร.มม.
· ใช้สายเรซิ่นฟลูออรีนที่มีความละเอียดสูง: มีการใช้สายเรซิ่นฟลูออรีนที่มีความละเอียดสูงขนาด ø0.81 และ ø1.32 สามารถงอได้ง่ายสำหรับสายที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการ laying
· ความเข้ากันได้สูง: ประสิทธิภาพความถี่สูงจนถึง DC ถึง 2 GHz คือ V.S.W.R.1.3 หรือต่ำกว่า
· สามารถติดตั้งอัตโนมัติได้: สามารถติดตั้งเต้ารับอัตโนมัติโดยใช้บรรจุภัณฑ์แบบเทปนูน
· ถอดคอนเนคเตอร์ได้ง่าย: สามารถถอดคอนเนคเตอร์ได้ง่ายเพราะมีจิ๊กถอน
· ยืนยันความแน่นของฟิตติ้งได้ง่าย: สามารถยืนยันความแน่นของฟิตติ้งได้เพราะจะรู้สึกเมื่อล็อค แม้ว่าจะเป็นขนาดเล็กพิเศษก็ตาม
[การใช้งาน]
· โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ในรถยนต์, อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, อุปกรณ์วัดอิเล็กทรอนิกส์, GPS เป็นต้น

รหัสสินค้า
E.FL-LR-SMT(01)SALE
E.FL-R-SMT(01)SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 78.32

฿ 47.01

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มุม

฿ 104.52

฿ 39.51

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F E.FL
ขั้วของหน้าสัมผัส เกลียวนอก จำนวนหมุด 1 ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC60Vrms อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
ช่วง เครื่องวัดความถี่(GHz) 0–2 หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เต้ารับ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +90
บันทึก AC60Vrms