1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Micro-USB, ซีรีส์ ZX

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ Micro-USB, ซีรีส์ ZX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • สินค้าม้วนบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิต
    จะจัดส่งในรูปเทปตัดโดยไม่มีแกนม้วน แม้ว่าคุณจะสั่งซื้อจำนวนเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิต แต่อาจมีการรวมสินค้าเทปตัดด้วย
    ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.
  • สินค้าในสต๊อกบางรายการเป็นสินค้าตัด และไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

รายละเอียดสินค้า

เป็นคอนเนคเตอร์ micro-USB ที่ใช้ได้กับมาตรฐาน USB 2.0 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· รองรับการส่งสัญญาณความเร็วสูง (USB 2.0): เมื่อเปรียบเทียบกับคอนเนคเตอร์ mini USB จะได้อัตราส่วนขนาดประมาณ 60% และเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อภายนอกของอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล และเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
· รองรับการส่งสัญญาณความเร็วสูง USB 2.0 hi-speed (480 Mbps)
· รูปแบบเต้ารับ: เต้ารับมีรูปทรงลิ่มทั้ง 2 แบบ (micro-B, micro-AB) และคุณสามารถเลือกได้ทั้งแบบมาตรฐาน แบบกลับด้าน และแบบติดตั้งตรงกลางตามรูปแบบการติดตั้งได้
· นอกจากนี้ยังมีบางรายการที่มี DIP และเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกจากการตก
· รูปแบบปลั๊ก: ปลั๊กมีรูปทรงลิ่มทั้ง 2 แบบ (micro-A, micro-B) และมีแบบบัดกรีด้วยมือและแบบยึดแผงวงจรตามรูปแบบการติดตั้ง
· เนื่องจากลดขนาดลงให้มากที่สุด จึงช่วยเพิ่มอิสระในการออกแบบโอเวอร์โมลด์
· นอกจากปลั๊กแบบมาตรฐานแล้ว ยังมีรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อ เช่น ปลั๊กแท่นวางและปลั๊กสำหรับชาร์จ
· โครงสร้างที่ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนานโดยการใส่และถอดที่ราบรื่น: กลไกสลัก (ล็อค) ที่ทำงานไม่เหมือนใคร ให้ความรู้สึกคลิกที่ราบรื่น และความรู้สึกนี้จะไม่ลดลงแม้ผ่านการใช้งานซ้ำแล้วซ้ำอีก
· มีความน่าเชื่อถือและความทนทานสูงแม้ในการสัมผัสระหว่างหน้าสัมผัส

รหัสสินค้า
ZX20-B-5S-UNIT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 50.82

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ Y และ Z Y และ Z ZX ขั้วของหน้าสัมผัส ตัวเมีย
จำนวนหมุด 5 ชนิดของคอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC30 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (DIP) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ปลั๊ก สเปค แผงวงจรแบบ DIP แบบตรงสำหรับหูฟัง
คุณสมบัติ Micro-B คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.65 ลดยอดขาย NA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZX20-B-5S-UNIT ในชุด คอนเนคเตอร์ Micro-USB, ซีรีส์ ZX