(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ชนิดเชื่อมต่อแบบย้ำที่ลดภาระในงานเชื่อมต่อไปพร้อมกับเพิ่มความน่าเชื่อถือ
[คุณสมบัติ]
· จำนวนเสามีสี่ชุดให้เลือก คือ 9, 15, 25 และ 37 เสา สายไฟ AWG #28 ถึง 20 (ใช้เทอร์มินอล 2 ชนิด) สามารถเชื่อมต่อแบบย้ำได้
· ใช้ปลอกโลหะเพื่อลดขนาดและเพิ่มความแข็งแรง
· สามารถใช้กับปลั๊กเคสและใช้ร่วมกับชนิดงอ ชนิดตรง ชนิดบัดกรี ชนิดย้ำ และชนิดสายแพ IDC
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
รายการในซีรีส์ CD
รายการ | ค่ามาตรฐาน | |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 ถึง +85°C | |
ความจุกระแสไฟฟ้า | 3 A | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 350 V AC | |
ความต้านทานฉนวน | 5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 25 mΩ หรือน้อยกว่าที่ 100 mA DC | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1 นาทีที่ 1,250 V AC RMS |
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี/ผิวสำเร็จ |
---|---|---|
ปลอกหุ้ม | เหล็กละมุน | ชุบผิวนิกเกิล |
ฉนวนไฟฟ้า | PBT เรซิ่น* | สีดำ |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบนิกเกิล + ชุบทองบางส่วน |
* UL94V-0
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ CDB-25P (05)
Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ CDB-25P (05)
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ CDB-25PF (05)
Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ CDB-25PF (05)
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
Drawing ระบุขนาดของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย
Drawing ระบุขนาดของหน้าสัมผัส (เทอร์มินอลตัวผู้)
Drawing ระบุขนาดของหน้าสัมผัส (เทอร์มินอลตัวเมีย)
หากติดตั้งคอนเนคเตอร์จากด้านหน้าของแผงควบคุม (ติดตั้งด้านหน้า)
หน่วย: มม.
ขนาดปลอกหุ้ม | A1 | B1 | |
---|---|---|---|
E | 24.99 | 22 | |
A | 33.32 | 30.3 | |
B | 47.04 | 44 | |
C | 63.5 | 60.5 |
ตารางขนาดปลอกหุ้มของชนิดติดตั้งด้านหน้า
หากติดตั้งคอนเนคเตอร์จากด้านหลังของแผงควบคุม (ติดตั้งด้านหลัง)
หน่วย: มม.
ขนาดปลอกหุ้ม | A2 | B2 | |
---|---|---|---|
E | 24.99 | 20.2 | |
A | 33.32 | 28.6 | |
B | 47.04 | 42.5 | |
C | 63.5 | 59.2 |
ตารางขนาดปลอกหุ้มของชนิดติดตั้งด้านหลัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 438.03 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | 20–24 | ||
฿ 21.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | 24–28 | |||
฿ 26.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อของซีรีส์ | 24–28 | |||
฿ 456.78 ฿ 268.82 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | 20–24 | ||
฿ 435.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อแบบหลวม | 24–28 | ||
฿ 25.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อของซีรีส์ | 20–24 | |||
฿ 25.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | - | หน้าสัมผัส | ขั้วต่อของซีรีส์ | 24–28 | |||
฿ 148.09 ฿ 88.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 15 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 180.39 ฿ 88.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 15 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | NA | |||
฿ 149.23 ฿ 92.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 15 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 128.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 25 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 126.01 ฿ 75.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 25 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | NA | |||
฿ 196.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | ตัวเมีย | 25 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 203.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 37 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 257.81 ฿ 122.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 37 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | NA | |||
฿ 312.77 ฿ 133.55 | D-SUB CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 37 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 470.50 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก | 9 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA | |||
฿ 137.16 ฿ 68.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 9 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้ | NA | |||
฿ 181.91 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 9 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แบบตรง | ตัวเสื้อ | NA | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CD |
---|---|---|---|---|---|
D · E · F | DSUB | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC350 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ทอง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง