1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D - Sub (ชนิดหัวต่อบัดกรี) รุ่น HD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D - Sub  (ชนิดหัวต่อบัดกรี) รุ่น HD
  • คอนเนคเตอร์ D - Sub  (ชนิดหัวต่อบัดกรี) รุ่น HD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ D - Sub ชนิดหัวต่อบัดกรี ส่วนของจุดเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างรูปถ้วย ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟชนิดต่าง ๆ ทำได้โดยง่าย

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ มีขนาดเล็กและทนทานด้วยตัวห่อหุ้มแบบโลหะ
· ด้านที่เป็นหัวแร้งมีโครงสร้างแบบทรงถ้วยซึ่งง่ายต่อการเชื่อมบัดกรี ทั้งนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับสายไฟได้ถึงขนาด AWG # 20
·ด้วยฉนวนเรซิ่นผสมแก้ว PBT (UL94V-0) มึคุณสมบัติทนความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ร่วมกับปลั๊กได้หลากหลายประเภท รวมถึงรุ่น CTF และ CTH สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบตรง DIP (SD) เชื่อมต่อบริเวณมุม DIP (RD) และเชื่อมต่อแบบริบบอน IDC (FD)

คอนเนคเตอร์ D-Sub ชนิดเชื่อมต่อสายไฟด้วยการบัดกรี

HDBB-25P (05)

HDBB-25P (05)

HDBB-25PF (05)

HDBB-25PF (05)

HDBB-25S (05)

HDBB-25S (05)

สเปคของคอนเนคเตอร์สายแพที่สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL ของ HIF3B

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

วัตถุค่ามาตรฐาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-40 ถึง + 85 °C
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า400 V AC
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส7 mΩหรือน้อยกว่าที่ 100 mA DC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1 นาที. ที่ 1,250 V AC r.m.s

วัสดุ/ การแปรรูป

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุสี / การขัดเงา
เปลือกเหล็กละมุนชุบผิวนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBT*สีดำ
หน้าสัมผัสเกลียวนอกทองแดงผสมชุบผิวนิกเกิล +
เลือก ชุบทอง
ตัวเมียฟอสเฟอร์บรอนซ์
  • *UL94V-0

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ผลิตภัณฑ์ และขนาด

คอนเนคเตอร์ตัวผู้ (HD-P Series)

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วย: มิลลิเมตร

หมายเลข ผลิตภัณฑ์หมายเลขชมจำนวนผู้ติดต่อABCDEFG
HDEB-9P (05)211-0232-6 05930.8124.9916.98.341.25.9912.55
HDAB-15P (05)211-0234-1 051539.1433.3225.24
HDBB-25P (05)211-0215-7 052553.0447.0439.018.41.35.87
HDCB-37P (05)211-0236-7 053769.3263.555.471.4
HDDB-50P (05)211-0393-5 055066.9361.1152.8511.131.515.37
  • * ใช้ หัวแร้งบัดกรี 40 W หรือน้อยกว่าเมื่อบัดกรีและ ตะกั่วบัดกรี เป็นเวลา 4 วินาทีหรือน้อยกว่า
  • * แผนภาพแสดงประเภทการ หน้าสัมผัส 25- (HDBB-25P (05))

คอนเนคเตอร์ตัวผู้ (HD-PF Series)

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วย: มิลลิเมตร

หมายเลข ผลิตภัณฑ์หมายเลขชมจำนวนผู้ติดต่อABCDEFG
HDEB-9PF (05)211-0566-1 05930.8124.9916.98.341.25.9912.55
HDAB-15PF (05)211-0563-3 051539.1433.3225.24
HDBB-25PF (05)211-0564-6 052553.0447.0439.018.41.35.87
HDCB-37PF (05)211-0567-4 053769.3263.555.471.4
  • * ใช้ หัวแร้งบัดกรี 40 W หรือน้อยกว่าเมื่อบัดกรีและ ตะกั่วบัดกรี เป็นเวลา 4 วินาทีหรือน้อยกว่า
  • * แผนภาพแสดงประเภทการ หน้าสัมผัส 25- (HDBB-25PF (05))

คอนเนคเตอร์ตัวผู้ (HD-S Series)

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วย: มิลลิเมตร

หมายเลข ผลิตภัณฑ์หมายเลขชมจำนวนผู้ติดต่อABCDEFG
HDEB-9S (05)211-0233-9 05930.8124.9916.41.27.8212.556.17
HDAB-15S (05)211-0235-4 051539.1433.3224.59
HDBB-25S (05)211-0216-0 052553.0447.0438.3
HDCB-37S (05)211-0237-0 053769.3263.554.76
HDDB-50S (05)211-0394-8 055066.9361.1152.3510.6315.37
  • * ใช้ หัวแร้งบัดกรี 40 W หรือน้อยกว่าเมื่อบัดกรีและ ตะกั่วบัดกรี เป็นเวลา 4 วินาทีหรือน้อยกว่า
  • * แผนภาพแสดงประเภทการ หน้าสัมผัส 25- (HDBB-25S (05))

Drawing ระบุขนาดของรูติดตั้ง

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วย: มิลลิเมตร

ขนาดของเปลือกหอย
E24.9920.211.5
A33.3228.6
B47.0442.3
C63.558.7
D61.115614.3
รหัสสินค้า
HDAB-15P(05)
HDAB-15PF(05)SALE
HDAB-15S(05)
HDBB-25P(05)
HDBB-25PF(05)SALE
HDBB-25S(05)
HDCB-37P(05)
HDCB-37PF(05)SALE
HDCB-37S(05)
HDDB-50P(05)SALE
HDDB-50S(05)
HDEB-9P(05)
HDEB-9PF(05)SALE
HDEB-9S(05)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด คุณสมบัติ

฿ 248.54

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก15NA

฿ 167.32

฿ 102.22

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก15การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้

฿ 254.42

CONNECTOR 2 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย15NA

฿ 190.96

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก25NA

฿ 209.53

฿ 94.37

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก25การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้

฿ 283.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย25NA

฿ 456.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก37NA

฿ 471.87

฿ 176.81

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก37การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้

฿ 408.54

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย37NA

฿ 553.91

฿ 261.56

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก50NA

฿ 576.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย50NA

฿ 137.16

CONNECTOR 2 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก9NA

฿ 137.16

฿ 61.80

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก9การตัดแต่งขึ้นรูปที่มีชีลด์ได้

฿ 143.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย9NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I D · E · F DSUB
G H ··ฉัน HD ชนิดของคอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC400 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง นิกเกิล + ทองบางส่วน หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85