1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ การ์ด PC รองรับการใช้งาน กับ cardbus, IC11S series

คอนเนคเตอร์ การ์ด PC รองรับการใช้งาน กับ cardbus, IC11S series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ การ์ด PC รองรับการใช้งาน กับ CardBus ตามมาตรฐานการ์ด PCเลือกจากติดทิศทาง, ขาตั้ง-off รูปแบบ

[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน การ์ด PC:แผ่นกราวด์ พร้อมจุด การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน 8 จุด
·สัญญาณสามารถเร่งความเร็วได้โดยใช้การ์ด PC รองรับการใช้งาน กับ CardBus ผ่านการกำหนดค่านี้
· รองรับการใช้งาน กับการ์ดประเภท I, Type II และ Type III
·รวม เทอร์มินอล สำหรับ คลิป สายดิน ด์
·พื้นที่มีประสิทธิภาพ:ออกแบบมาให้มีความลึกที่ตื้นกว่าซึ่งจะช่วย ข้อต่อลด พื้นที่ แผ่นวงจร ต้องการ
·นอกจากนี้ POP-UP เวอร์ชัน 2 ยังมีพื้นที่ จำกัด แพทเทิร์น ลดลงเมื่อเทียบกับเวอร์ชัน 1
·ความสูงลดลง:ใช้ได้กับชุดแบบบางเนื่องจากความสูงลดลง 5.6 มม.
· กลไก มีประสิทธิภาพสูง:กลไกการดีดใช้กลไกการผลักดันขั้ว 2 จุดเพื่อให้สามารถถอดการ์ดได้อย่างราบรื่น
· กลไก ออกที่เป็นอิสระ ซึ่ง ใช้สำหรับการถอดการ์ดที่มี เอาต์พุต สูงหลายใบ ออก อย่างง่ายดาย
·รูปแบบต่างๆมากมาย:มีหลายรูปแบบสามารถเลือกประเภทที่ตรงกับ ชุด ใด คลองเลื่อย ได้
·เลือกจาก รุ่นมาตรฐาน ที่ติดตั้งที่ด้านหน้าของ แผ่นวงจร หรือแบบย้อนกลับที่ยึดเข้ากับด้านหลัง
·ประเภทของปุ่มนำออกจัดเรียงจากซ้ายไปขวา:ชนิดแข็ง หมุนได้และ POP-UP
·มีการติดตั้ง Standoff เพื่อให้สามารถติดตั้งชิ้นส่วนเข้ากับส่วนด้านล่างของขั้วต่อได้
·น้ำหนักเบา:ชุดสามารถลดน้ำหนักได้เนื่องจาก คอนเนคเตอร์ นี้เบากว่าประเภทปกติ 12.7 กรัม
·นอกจากนี้ POP-UP เวอร์ชัน 2 ยังเบากว่าเวอร์ชัน 1 ประมาณ 12%

รหัสสินค้า
IC11S-PL-SF-EJL(71)
IC11S-PL-SF-EJR(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ

฿ 225.56

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตำแหน่ง ปุ่ม:ซ้าย

฿ 228.05

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตำแหน่ง ปุ่ม:ขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IC ขั้วของหน้าสัมผัส เกลียวนอก
จำนวนหมุด 68 ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.5
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (SMT) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ หน่วย SMT สเปค มาตรฐาน/ ขาตั้ง-off คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 1.27
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85