(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พินเฮดเดอร์ ระยะพิตช์ 2 มม. ชนิดเทอร์มินอลแถวเดียว ช่วยในการติดตั้งบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง
[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งขนาดเล็กในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง: การออกแบบที่เล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถติดตั้งในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงได้
· เคสย้ำมีตะแกรง 2 มม. เพื่อให้สามารถใช้งานคอนเนคเตอร์แบบอาร์เรย์ได้
· รูปแบบสินค้า: มีหลากหลายรูปแบบ นอกจากแบบ DIP แล้วยังมีแบบ SMT และแบบย้ำให้เลือกด้วย
· รูปแบบการซ้อน: ในการเชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ความยาวระหว่างแผงวงจร 6 มม. ร่วมกับพินเฮดเดอร์ A3B และความยาวระหว่างแผงวงจร 5.1 มม. ร่วมกับพินเฮดเดอร์ A3C สามารถกำหนดค่าได้
[การใช้งาน]
· VTR, FDD, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
A4B-2S-2C |
A4B-3S-2C |
A4B-4PA-2DS(71) |
A4B-4PA-2DSA(71) |
A4B-4S-2C |
A4B-6PA-2DSA(71) |
A4B-6S-2C |
A4B-10S-2C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27.10 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | ใช้เทอร์มินอลแบบเดียวกับซีรีส์ A3 | ||
฿ 21.43 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | ใช้เทอร์มินอลแบบเดียวกับซีรีส์ A3 | |
฿ 11.61 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ทอง | พินเฮดเดอร์ | - | ||
฿ 46.69 ฿ 28.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 4 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | พินเฮดเดอร์ | - | ||
฿ 22.03 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | ใช้เทอร์มินอลแบบเดียวกับซีรีส์ A3 | |
฿ 50.20 ฿ 30.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติด แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | พินเฮดเดอร์ | - | ||
฿ 18.10 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | ใช้เทอร์มินอลแบบเดียวกับซีรีส์ A3 | ||
฿ 24.77 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | ใช้เทอร์มินอลแบบเดียวกับซีรีส์ A3 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | A4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC200 | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง