(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมชนิดต่อพ่วงโดยตรง ระยะพิตช์ 2 มม. สำหรับการเชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเชื่อมต่อซ็อกเก็ต (ที่มีการเสียบเทอร์มินอล) เข้ากับแผงวงจรโดยตรง จะสามารถลดต้นทุนสำหรับเฮดเดอร์ลงได้
· ด้วยสินค้าสายไฟที่ปลายทั้งสองด้านของการเสียบเข้า/การถอดซ็อกเก็ตและคอนเนคเตอร์ติดตั้งโดยตรง ขณะเดียวกันก็รักษาฟังก์ชันแยกแผงวงจรไว้ จึงสามารถลดเฮดเดอร์หนึ่งอันจากสายไฟซ็อกเก็ตที่ปลายทั้งสองด้าน จนเหลือสองเฮดเดอร์ได้
· ขนาดเล็กและมีการกำหนดค่าเสาที่หลากหลาย
· เนื่องจากเสียบเข้ากับแผงวงจรโดยการกดเบา ๆ จึงสามารถยึดเข้ากับแผงวงจรได้ชั่วคราว
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
· คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโน้ตบุ๊ก อุปกรณ์ OA ขนาดกะทัดรัด
รายการในซีรีส์ DF4
กลไกยึดอยู่กับที่ล่วงหน้าของแผงวงจร
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1) | หางปลา | ขนาดสายไฟ | AWG 24: 3 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -30 ถึง 85°C (หมายเหตุ 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG 26: 2 A | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% | ||||
AWG 28: 1 A | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 3) | ||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | หางปลา | 250 V AC | ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3) |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC | |
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
3. ความต้านทานพื้นที่การย้ำ | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | |
4. ทนการสั่นสะเทือน | ไม่มีความเสียหาย รอยแตก หรือชิ้นส่วนหลวม | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง | |
5. การทนความชื้น | ความต้านทานพื้นที่การย้ำ: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |
6. รอบอุณหภูมิ | ความต้านทานพื้นที่การย้ำ: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ | |
7. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | โฟลว์: 250°C เป็นเวลา 10 วินาที | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที |
หมายเหตุ 1 พิกัดกระแสไฟอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้
หมายเหตุ 2 รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ 3 คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
หมายเหตุ 4 ข้อมูลในแค็ตตาล็อกนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสินค้าซีรีส์นี้
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ปลั๊กย้ำ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสย้ำสำหรับปลั๊ก | หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก | — |
ปลั๊กย้ำแบบแถวเดียว
Drawing ระบุขนาดของปลั๊กการย้ำแบบแถวเดียว
Drawing ระบุขนาดของหน้าสัมผัสการย้ำ
ขนาดตัวนำไฟฟ้า (การกำหนดค่าสายไฟมาตรฐาน) | สายไฟ แนะนำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม |
---|---|---|
AWG24 (11 แกน/0.16 มม.) | UL1061 | ⌀0.75 ถึง ⌀1.2 มม. |
AWG26 (7 แกน/0.16 มม.) | ||
AWG28 (7 แกน/0.127 มม.) | UL1061/1007 |
สายไฟที่ใช้ได้ (สายทองแดงอบอ่อน ชุบดีบุก)
ชนิด | หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลข HRS | หน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|
เครื่องมือ | AP105-DF4-2428P | CL901-4539-0 | DF4-2428PCF (05) |
บอดี้หลักการกด | CM-105 | CL901-0005-4 | — |
คีมย้ำแบบแมนนวล | DF4-TA2428HC | CL550-0173-6 | DF4-2428PC (05) |
เครื่องมือแกะ | DF-C-PO (B) | CL550-0179-2 | DF4-2428PCF (05) |
อุปกรณ์ย้ำที่ใช้ได้สำหรับการย้ำหน้าสัมผัส
ปลั๊กย้ำแบบสองแถว
Drawing ระบุขนาดของปลั๊กย้ำแบบสองแถว
ข้อควรระวังในการบัดกรี
ห้ามใช้ตัวทำละลาย เช่น ไตรคลอโรอีเทน ซึ่งอาจทำให้การเคลือบสายเคเบิลเสียหาย หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดด้วยความร้อนเมื่อใช้ตัวทำละลาย
รหัสสินค้า |
---|
DF4-18DP-2C |
DF4-26DP-2C |
DF4-2428PC(05) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.77 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 5 วัน | 18 | - | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊กต่ำแบบสองชั้น | NA | 2 | ||
฿ 40.96 ฿ 27.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | - | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ปลั๊กต่ำแบบสองชั้น | NA | 2 | ||
฿ 36.15 ฿ 25.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | หางปลา | - | ดีบุก | เทอร์มินอล (AWG 28 ถึง 24) | ขั้วต่อแบบหลวม | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สำหรับ PCB | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 3 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | สเปค | อุปกรณ์เชื่อมต่อแผงวงจรโดยตรง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง