(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ได้รับคำชมอย่างสูงจากตลาดในฐานะคอนเนคเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่รองรับสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลความเร็วสูง LVDS และครองตำแหน่งในฐานะมาตรฐานจริงสำหรับแผง LCD
· รูปลักษณ์บางที่รองรับสายเคเบิลชนิดไมโครโคแอกเชียลที่มีความหนา 1.5 มม. (สูงสุด 1.6 มม.) และชนิด FPC ที่มีความหนาสูงสุด 1.7 มม.
· คอนเนคเตอร์นี้มีเฮดเดอร์แบบเดียวและซ็อกเก็ตที่เปลี่ยนได้ 3 แบบ (แบบสายเคเบิล, แบบ FPC, แบบไมโครโคแอกเชียล) ทำให้มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ
· ขนาดภายนอกของซ็อกเก็ตทั้ง 3 แบบมีลักษณะเหมือนกัน ทำให้สามารถใช้ในการออกแบบที่หลากหลายได้
· เฮดเดอร์มีทั้งชนิดบนแผงวงจร ชนิดออฟเซ็ต ชนิดออฟเซ็ตย้อนกลับ และชนิดการเชื่อมต่อแนวตั้ง ซึ่งแต่ละชนิดสามารถรองรับการออกแบบได้หลากหลาย
· การเชื่อมต่อสายดินสามารถทำได้ผ่านปลอกโลหะ
· รองรับการใช้งานกับสายเรืองแสง (ตามมาตรฐาน IEC60695-2-11)
[การใช้งาน]
· โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์เกี่ยวกับ LCD, DVC, DSC, PDA, โมดูลกล้อง และอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่น ๆ
รายการซีรีส์ DF19
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | AWG#28: 1 A AWG#30: 0.9 A AWG#32: 0.8 A AWG#36: 0.5 A FPC: 0.5 A สาย ไมโคร สายสัญญาณดิจิตอล AWG # 40: 0.3 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1) | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V AC | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% | ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2) |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 500 ม. ขึ้นไป | วัดที่ 100 V DC |
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 300 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩหรือน้อยกว่า (FPC คือ 50 mΩหรือน้อยกว่า) | วัดค่าที่ 100 mA |
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยว | ต่ำสุด: 0.2 N (20 gf), สูงสุด: 3 N (300 gf) | วัดโดยใช้ ขาพิน เหล็กกล้า มีความหนา 0.2 ± 0.005 |
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องสำหรับ 1 μsหรือมากกว่า | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง |
6. ความทนต่อความชื้น | ความต้านทานการสัมผัส: ค่ามาตรฐานหรือน้อยกว่าความต้านทานฉนวน: 500 MΩหรือมากกว่า | ปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40 ± 2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานการสัมผัส: ค่ามาตรฐานหรือน้อยกว่าความต้านทานฉนวน: 500 MΩหรือมากกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ |
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานการสัมผัส: ค่ามาตรฐานหรือน้อยกว่า | 30 รอบการผสมพันธุ์ / ยกเลิกการผสมพันธุ์ |
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | การหลอมละลายของเรซิ่นไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ | กระบวนการ Reflow: ที่โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำการบัดกรีด้วยมือ - อุณหภูมิของ หัวแร้งบัดกรี : 300 ° C เป็นเวลา 3 วินาที |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนการติดตั้งและใช้งาน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้นในการทำงานครอบคลุมสภาพที่ไม่เป็นตัวนำของขั้วต่อที่ติดตั้งในการจัดเก็บการจัดส่งหรือระหว่างการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | สี/ผิวสำเร็จ | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
พินเฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีดำหรือสีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองบางส่วน | — | |
ปลอกหุ้มด้านนอก | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | การ ชุบผิวดีบุก บางส่วนหรือ ดีบุก- การ ชุบผิวทองแดง | — | |
เคส หางปลา | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
ปลอกหุ้มด้านนอก | สเตนเลส | ดีบุก- ชุบผิวทองแดง | — | |
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทอง | — |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ FPC | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองบางส่วน | — | |
กราวด์ กระดาน สำหรับ FPC | ปลอกหุ้มด้านนอก | สเตนเลส | ดีบุก- ชุบผิวทองแดง | — |
ไมโคร โคแอ็กเชียล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่น LCP | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบทองบางส่วน | — | |
ปลอกหุ้มด้านนอก | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | — | |
แผ่นต่อสายดิน สำหรับ สาย ไมโคร สายสัญญาณดิจิตอล | ปลอกหุ้มด้านนอก | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | — |
มีให้เลือกทั้งประเภทท็อปบอร์ดประเภทออฟเซ็ตประเภทออฟเซ็ตย้อนกลับและส่วนหัวประเภทการติดตั้งในแนวตั้งช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายการตั้งค่า
ประเภทท็อป กระดาน
ประเภท ออฟเซ็ท
ประเภท ออฟเซ็ท ย้อนกลับ
ชนิดที่มีการยึดติด ตั้งในแนว ตั้ง
แต่ละส่วนหัวประกอบด้วย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3 ประเภทที่ รองรับการใช้งาน (ประเภท สายไฟ , ประเภท FPC, ชนิดไมโคร โคแอ็กเชียล ) ทำให้มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อ ขดลวด
สำหรับการเชื่อมต่อ FPC
สำหรับการเชื่อมต่อ สายไฟ
สำหรับการเชื่อมต่อ สาย ไมโคร สายสัญญาณดิจิตอล
สายเคเบิล ชนิดไมโครโคแอกเชียล: ความหนา 1.5 มม. (สูงสุด 1.6 มม.) ชนิด FPC: รูปลักษณ์บางที่มีความหนาสูงสุดเพียง 1.7 มม.
การเชื่อมต่อ สายไฟ
การเชื่อมต่อ FPC
ขนาดภายนอกของ ช่องเสียบ ทั้งหมด (ประเภท สายไฟ , ประเภท FPC, ประเภท สาย ไมโคร สายสัญญาณดิจิตอล ) เหมือนกัน
ขนาดภายนอกของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3 ประเภทได้รับการสร้างให้เหมือนกันทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ LCD DVC DSC PDA โมดูลกล้องและอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่น ๆ
1. โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ
โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ
2. เงื่อนไขการ ตะกั่วบัดกรี แมนนวลที่แนะนำ
อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี : 290 ° C ± 10 ° C, เวลาในการบัดกรี: ภายใน 3 วินาที
3. ความหนาของหน้าจอที่แนะนำ
0.15 mm
4. กระดาน วิปริต
สูงสุด 0.03 มม. ในบริเวณกึ่งกลางของคอนเนคเตอร์ โดยพิจารณาจากขอบคอนเนคเตอร์ทั้งสองตัว
5. เงื่อนไขการทำความสะอาด
อ้างถึง "คู่มือการใช้ คอนเนคเตอร์ แบบ Wire-to-Board"
6. เงื่อนไขการ สายต่อปลายสาย
โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งานคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อสายไฟกับแผงวงจร"
เนื่องจากหน้าสัมผัสที่มีการจีบมีขนาดเล็กมากจึงควรทำการจีบอย่างระมัดระวังโดยอ้างถึง " แผ่น เงื่อนไขการจีบ" และ "มาตรฐานคุณภาพการจีบ"
7. ข้อควรระวัง
โปรดทราบว่าการบิดตัวมากเกินไประหว่างการผสมพันธุ์ / ยกเลิกการผสมพันธุ์อาจทำให้เกิดการแตกหัก
8. การจัดการ
อ้างถึง "คู่มือการใช้ คอนเนคเตอร์ แบบ Wire-to-Board"
รหัสสินค้า |
---|
DF19-14S-1C |
DF19-20S-1C |
DF19G-8S-1C(05) |
DF19G-14S-1C(05) |
DF19G-20S-1C(05) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.94 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 14 | NA | ||
฿ 740.21 ฿ 422.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | NA | ||
฿ 17.42 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | มีปลอกหุ้มด้านนอก (รองรับการใช้งาน EMI) | |||
฿ 33.15 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14 | มีปลอกหุ้มด้านนอก (รองรับการใช้งาน EMI) | ||
฿ 1,845.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 20 | มีปลอกหุ้มด้านนอก (รองรับการใช้งาน EMI) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC100 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ไม่มีขั้วต่อ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ซ็อกเก็ต | สเปค | สำหรับการย้ำ |
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | NA | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง