1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.5 มม., ซีรีส์ DF17

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.5 มม., ซีรีส์ DF17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.5 มม. สามารถเลือกระยะห่างระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจรได้ตั้งแต่ 4 มม. ถึง 8 มม. โดยการรวมเฮดเดอร์กับเต้ารับเข้าด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ DF17 เป็นคอนเนคเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์เทอร์มินอลมือถือเป็นหลัก
· เต้ารับมีโครงสร้างแบบกล่องเพื่อปรับปรุงความทนต่อแรงกระแทก ความทนต่อการงัดแงะ และความสามารถในการบิด
· เทอร์มินอลของเต้ารับใช้ชนิดเบลโลว์ที่ทนต่อการบิดเกลียว
· มีแบบที่มาพร้อมตัวยึดเสริมแรงให้เลือก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อการบีบอัดเชิงกลให้สูงขึ้นอีก
· ในการจัดการสัญญาณหลายชุด มีกลุ่มสินค้าสำหรับทุกๆ 10 พิน ตั้งแต่ 20 ถึง 80 พิน
· สามารถเลือกความสูงการซ้อนได้ตั้งแต่ 4 ถึง 8 มม. (ทุกๆ 1 มม.) ขึ้นอยู่กับการรวมกันของเต้ารับและเฮดเดอร์
[การใช้งาน]
· โทรศัพท์มือถือ จอ LCD อุปกรณ์ข้อมูลขนาดเล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
DF17(2.0)-20DP-0.5V(57)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 200.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF ขั้วของหน้าสัมผัส เกลียวนอก
จำนวนหมุด 20 ชนิดของคอนเนคเตอร์ แบบบอร์ดต่อบอร์ด พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC50 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (SMT) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เฮดเดอร์ สเปค สำหรับความสูงการซ้อน:·5 มม. / 6 มม.
คุณสมบัติ มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรง/มีไกด์โพสต์ คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 ลดยอดขาย NA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85 ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF17(2.0)-20DP-0.5V(57) ในชุด คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจร ระยะพิตช์ 0.5 มม., ซีรีส์ DF17