1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ FPC/FFC ซีรีส์ FH28 (สูง 2.55 มม.)【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ FPC/FFC ซีรีส์ FH28 (สูง 2.55 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือสูง โครงสร้างแข็งแรง
· ใช้งานได้ดีเยี่ยมด้วยวิธีพลิกเพื่อล็อค
· การยึด FPC/FFC ดีขึ้นอย่างมาก
· ใช้ได้กับ FPC/FFC ที่มีความหนา 0.3 มม.
· ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ห้ามตามรูปแบบที่ด้านล่างของคอนเนคเตอร์ (โครงสร้างโอเวอร์โมลด์)
· รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ
· ปลอดสารฮาโลเจน
· รองรับแพ็คเกจได้ถึง 500 ม้วน

รหัสสินค้า
FH28-45S-0.5SH(05)
FH28D-30S-0.5SH(05)
FH28H-80S-0.5SH(05)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด สเปค

฿ 182.48

CONNECTOR 5 ชิ้น 5 วัน 45รุ่นมาตรฐาน

฿ 20,703.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 30รุ่นมาตรฐาน

฿ 341.76

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 80ชนิดประหยัดพื้นที่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FH ขั้วของหน้าสัมผัส ตัวเมีย
ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ FPC · FFC พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC50
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติด แผ่นวงจร (SMT) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง
คุณสมบัติ ชนิดหน้าสัมผัสต่ำกว่า คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 ลดยอดขาย NA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85 ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 0.5