(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบกันฝุ่นสำหรับซีรีส์ HR10
[คุณสมบัติ]
・สำหรับปกป้องพื้นผิวประกอบเชื่อมต่อและเต้ารับจากฝุ่นละออง
Drawing แสดงโครงร่าง (ภาพแสดง)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเลข HRS | ⌀A | B | ⌀C | ⌀D | ⌀E |
---|---|---|---|---|---|---|
HR10-7R-C | 110-0058-6 | 11 | 7 | 8 | 11.2 | 13 |
HR10-10R-C | 110-0052-0 | 14 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | 15 |
HR10A-13R-C | 110-0452-8 | 17.5 | 11.5 | 14 | 18.1 | 19 |
รหัสสินค้า |
---|
HR10-7R-C |
HR10-10R-C |
HR10A-13R-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดของเปลือกหอย (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.15 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | |
฿ 85.38 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 120.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ฝาครอบกันฝุ่น | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ HR10 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง