1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ IDC หางปลา เทอร์มินอล / IDC สำหรับซีรีส์ DF1B

เครื่องมือ IDC หางปลา เทอร์มินอล / IDC สำหรับซีรีส์ DF1B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,479.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ IDC แบบแมนนวลสำหรับ คอนเนคเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อ สาย Discrete พิทช์ ช์ 2.5 ถึงมม.

รหัสสินค้า
DF1B-T2428PHR
DF1B-TA30PHC
DF1B-TA2022PHCSALE
DF1B-TA2022SHCSALE
DF1B-TA2428PHCSALE
DF1B-TA2428SHCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทบังคับ ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ แอปพลิเคชัน การใช้งาน รุ่น รองรับการใช้งาน สอดคล้องกับ ขดลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเคลือบผิว
(φ)
คำนวณ พื้นที่หน้าตัด
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดการปอก ขดลวด
(มิลลิเมตร)

฿ 47,187.42

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 2.5‑Mm Pitch Connector For Discrete Wire ConnectionsDF1B seriesManual Idc Toolเครื่องมือ เชื่อมแบบแมนนวลDF1B-28PR / DF1B-26PR / DF1B-24PR----

฿ 37,811.60

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 2.5‑Mm Pitch Connector For Discrete Wire ConnectionsDF1B seriesManual Crimping Toolsคีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวลDF1B-30PC / DF1B-30PCBAWG 301.10.0553.0 ถึง 3.7

฿ 30,479.97

฿ 17,029.16

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5‑Mm Pitch Connector For Discrete Wire ConnectionsDF1B seriesManual Crimping Toolsคีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวลDF1B-2022PC / DF1B-2022PCBAWG 22 ถึง 201.8 ถึง 1.60.534 ถึง 0.3423.0 ถึง 3.7

฿ 30,479.97

฿ 16,949.91

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5‑Mm Pitch Connector For Discrete Wire ConnectionsDF1B seriesManual Crimping Toolsคีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวลDF1B-2022SC / DF1B-2022SCAAWG 22 ถึง 201.8 ถึง 1.60.534 ถึง 0.3422.0-2.5

฿ 37,840.18

฿ 21,164.01

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวลDF1B-2428PC / DF1-PD2428SCBAWG 28 ถึง 241.5-1.20.221 ถึง 0.0893.0 ถึง 3.7

฿ 37,840.18

฿ 21,572.69

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5‑Mm Pitch Connector For Discrete Wire ConnectionsDF1B seriesManual Crimping Toolsคีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวลDF1B-2428SC / DF1B-2428SCAAWG 28 ถึง 241.5-1.20.221 ถึง 0.0892.0-2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ซีรี่ส์ DF1B