(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดจุ่ม แบบตรง ของ เต้าเสียบสาย LAN
รหัสสินค้า |
---|
TM3R-66(50) |
TM3RA-88(50) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดรูรับแสง | จำนวนแกน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.23 ฿ 53.72 | LAN CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14.9 | 22 | 6- คอร์/แกน | 6 | ||
฿ 134.08 | LAN CONNECTORS | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.9 | 15 | 8- คอร์/แกน | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่แรง | โล่กำบัง | ไม่มี (UTP) | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 19.8 | สเปค | รายการทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง