(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ รุ่น BNC มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้ระบบล็อคแบบดาบปลายปืน สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการเชื่อมต่อในวงจรการส่ง เครื่องวัดความถี่ ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคมอุปกรณ์การวัดและอื่น ๆ
·มีหลายประเภทรวมถึง N, BNC และอื่น ๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพต่างๆ
BNC-P-3
BNC-A-JJ
รหัสสินค้า |
---|
BNC-A-JJ |
BNC-P-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | สอดคล้องกับ สายไฟ | ผสมพันธุ์ รูปทรง ส่วนหนึ่ง (โคแอ็กเชียล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 581.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ที่ไม่ใช่การปรับตัว | ตัวเมีย- ตัวเมีย | ||
฿ 372.49 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตะกั่วบัดกรี | ปลั๊ก | 3C-2V/3D-2V | เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | Series ที่ขึ้นต้นด้วย A, B, C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนสภาพอากาศ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 |
ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง ทั่วไป | หน้าแปลน | NA | สกรู สำหรับท่อ | NA |
การ การชุบผิว เปลือก | เงิน | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | เงิน | สี พื้นผิว เปลือก (ชนิดสี) | NA |
ช่วง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 0 ถึง 4 กรัม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง