1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ R ชนิดกระแสไฟฟ้าสูง แบบกันน้ำ

ซีรีส์ R ชนิดกระแสไฟฟ้าสูง แบบกันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,452.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ R รวมถึงคอนเนคเตอร์กันน้ำมาตรฐานเทียบเท่า IP-64 สำหรับการใช้งานแบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ กระแสไฟฟ้าสูง

[คุณสมบัติ]
▪ คอนเนคเตอร์ซีรีส์ R
· คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับการใช้งานแบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ กระแสไฟฟ้าสูง
· ใช้ในการเชื่อม แผงสวิตช์ ฯลฯ
▪ เทียบเท่า IP-64

คุณสมบัติ

RoHSไม่รองรับการใช้งาน
กันน้ำคอนเนคเตอร์กันน้ำ
(ฟังก์ชั่นกันน้ำเทียบเท่า IP-64 เมื่อเชื่อมต่อคัปปลิ้ง)
วิธีล็อคล็อคแบบ Bayonet
คุณสมบัติของกลไก / วัสดุเนื่องจากใช้ยางสำหรับฉนวนและฝาครอบบอดี้
จึงลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากแรงกระแทกได้
หัวต่อสายไฟขันสกรู

วัสดุและผิวสำเร็จ

 วัสดุการขัดเงา
ตัวหุ้มอะลูมิเนียมผสม
ฝาครอบและฉนวนยางสังเคราะห์
หน้าสัมผัสทองแดงผสมเคลือบบาง (Tinning)

ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะ

พิกัด600 V 200 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V r.m.s.)2,500
ความต้านทานของฉนวน (MΩ)5,000 min.
ขนาดสายไฟ (มม.²)38 to 100
50 ถึง 80 (สายไฟสำหรับการเคลื่อนที่)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ (มม.)38 or more60
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10°C to +70°C
แรงดันไฟฟ้าสัมผัสตกสูงสุด 15 mV ที่ 200 A

Drawing บอกขนาด

ซีรีส์ R

หน้าสัมผัสพิน (ตัวผู้) R-754-PM

ซีรีส์ R

หน้าสัมผัสซ็อคเก็ต (ตัวเมีย) R-754-CRF

รหัสสินค้า
R-754-CRF
R-754-PM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
หน้าแปลน คู่ผสมพันธุ์ 1

฿ 25,457.23

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมียอุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตพร้อมฝาครอบ / พร้อมหน้าแปลนไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลเป็นมุมฉากR-754-PM [ปลั๊กตรง]

฿ 21,452.12

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอกการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กรูปทรงทั่วไป38.0 ถึง 60.0NAR-754-CRF [พาแนลซ็อกเก็ต]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R Series ที่ขึ้นต้นด้วย P, Q, R R
จำนวนหมุด 4 กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 200 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ยึดด้วย สกรู ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP64
ขนาดของเปลือกหอย 75 คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ชนิดแกนกลับด้าน สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 38 ถึง 100
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 ถึง +70 สกรู สำหรับท่อ NA การ การชุบผิว เปลือก ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา ดีบุก