1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำ BLW ซีรี่ส์

คอนเนคเตอร์กันน้ำ BLW ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 985.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ติด/ถอดได้โดยการบิด ข้อมือ ด้วย ระบบ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)
· สามารถใช้กับอุปกรณ์เครื่องกลต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ
· ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน
· บัดกรี แบบ หางปลา ใช้ได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ของ อุปกรณ์กลางแจ้ง ทั้งหมด

คอนเนคเตอร์กลม พร้อม ระบบ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ และการตัดการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

คุณสมบัติ กันน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ กันน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงร่างของซีรี่ส์ BLW

กันน้ำคอนเนคเตอร์กันน้ำ กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กันน้ำเทียบเท่ากับ IP-67 เมื่อเชื่อมต่อ] (Class IP-68 สามารถต่อรองได้)
วิธีการล็อคระบบ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ○ ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน
○ โครงสร้าง ขั้วต่อไฟฟ้า สามารถลดแรงแยก คอนเนคเตอร์
เกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA มีจำหน่ายแล้ว (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
*) สเปค บางอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟมีประเภทการบัดกรีและจีบ (รองรับการใช้งาน ทั้งสอง)

คุณสมบัติ

 วัสดุการขัดเงา
ปลอกอะลูมิเนียมผสมการดูแลเป็นพิเศษ
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นสังเคราะห์
หน้าสัมผัสทองแดงผสมกระบวนการชุบผิวเงิน
Packingยางสังเคราะห์

วัสดุ และการรักษา
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน / -25 ถึง +60°C

ขนาดของปลอกหุ้มหน้าสัมผัสตะกั่วบัดกรี
ความต้านทานฉนวน (MΩ)ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ)ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vr.ms)
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระดับสากล
UL/CSAUL/CSAUL/CSA
323500 V DC 2,000 หรือมากกว่า3 หรือน้อยกว่า2,000
4

ลักษณะของประเภท ตะกั่วบัดกรี

ขนาดของปลอกหุ้มหน้าสัมผัสหางปลา
ความต้านทานฉนวน (MΩ)ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ)ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vr.ms)
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระดับสากลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระดับสากล
UL/CSAUL/CSAUL/CSA
323500 V DC 2,000 หรือมากกว่า3 หรือน้อยกว่า2,000
4

ลักษณะของประเภท หางปลา

 

กันน้ำ

 

ไม่พบร่องรอยการแช่หลังจาก คอนเนคเตอร์ ต่อและปล่อยทิ้งไว้ภายใต้ ความดัน น้ำที่ 40 kPa เป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ

เกี่ยวกับชุด ผลิตภัณฑ์ นี้

PF และ PM / ปลั๊ก (แบบตรง)

 

PF และ PM / ปลั๊ก (แบบตรง)

 

คอนเนคเตอร์ เข้ากับ ขดลวด สายไฟ และเชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ (เต้ารับหรืออะแดปเตอร์)

RM และ RF / เต้ารับ / ประเภท ตะกั่วบัดกรี

 

RM และ RF / เต้ารับ / ประเภท ตะกั่วบัดกรี

 

ใช้ติดแผงอุปกรณ์ ฯลฯ
เชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ (ปลั๊ก)

RM และ RF / เต้ารับ / หางปลา C type

 

RM และ RF / เต้ารับ / หางปลา C type

 

AdM และ AdF / อแดปเตอร์/ตัวแปลง

 

AdM และ AdF / อแดปเตอร์/ตัวแปลง

 

เป็น ชนิด in-line ใช้สำหรับขยายสายเคเบิล และเชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ (ปลั๊ก)

Ad (F) M และ ad (F) F / อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบบมีปีก

 

Ad (F) M และ ad (F) F / อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบบมีปีก

 

อแดปเตอร์/ตัวแปลง นี้เป็น ชนิด in-line ใช้สำหรับต่อสายเคเบิล และมี หน้าแปลน สำหรับติดตั้ง
เชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ (ปลั๊ก)

 

ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้

เกี่ยวกับการใส่และการสกัด

  • * อย่าหมุน น็อตล็อค ในทิศทางล็อคเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
การสวม

 

การสวม

 

จัดตำแหน่ง ไกด์ ของปลั๊กและ คอนเนคเตอร์ การผสมพันธุ์ (เต้ารับหรืออะแดปเตอร์) แล้วดัน น็อตล็อค เข้าไปในขณะที่หมุนไปทางขวา 120 องศา

การสกัด

 

การสกัด

 

ดึง น็อตล็อค ออกในขณะที่หมุนไปทางซ้าย 120 องศาตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในรูป

  • * ห้ามบิดปลายกระดิ่งขณะดึงออก

เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อสายไฟ

การเชื่อมต่อแพทเทิร์น * ข้อควรระวัง: ไม่สามารถเชื่อมต่อประเภท S (ปลั๊กที่มีหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบรวม) และประเภท G (ปลั๊กที่มีหน้า หน้าสัมผัส ขาพิน แบบรวม) ได้
การเชื่อมต่อ ปลั๊ก จาก/ไปยังเต้ารับ [ใช้: เมื่อเชื่อมต่อ สายไฟ เข้ากับอุปกรณ์]
การเชื่อมต่อ ปลั๊ก จาก/ถึงอะแดปเตอร์ [ใช้: เพื่อยืดและต่อ สายไฟ]
×การเชื่อมต่อ ปลั๊ก จาก/ถึง ปลั๊ก
การเชื่อมต่อเต้ารับจาก/ไปยังอะแดปเตอร์
การเชื่อมต่อเต้ารับจาก/ไปยังเต้ารับ
การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จาก/ไปยังอะแดปเตอร์

เกี่ยวกับ แพทเทิร์น การเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
BLW-323-RM
BLW-324-ADF16
BLW-324-PM16
BLW-324-PM20
BLW-324-RF
BLW-324-RF(ROHS2.0)
BLW-324-RM
BLW-324-RM(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
หน้าแปลน คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5

฿ 985.53

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก3อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตหน้าแปลนชนิดแกนปกติNAแบบกลมBLW-323-GPF3 / 4BLW-323-PF16 [ปลั๊กตรง]BLW-323-PF20 [ปลั๊กตรง]--

฿ 2,428.34

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟอะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไปชนิดแกนกลับด้าน11.5 ถึง 16.0NABLW-324-PM16 [ปลั๊กตรง]BLW-328-GPM3 / 4 [ปลั๊กตรง]---

฿ 1,703.62

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กรูปทรงทั่วไปชนิดแกนกลับด้าน11.5 ถึง 16.0NABLW-324-AD (F) F16 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-ADF16 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-GAD (F) F3 / 4 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-GADF3 / 4 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-RF [แผงรับสัญญาณ]

฿ 1,703.62

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กรูปทรงทั่วไปชนิดแกนกลับด้าน15.5 ถึง 20.0NABLW-324-AD (F) F20 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-ADF20 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-GAD (F) F3 / 4 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-GADF3 / 4 [ปลั๊ก รีเลย์ ]BLW-324-RF [แผงรับสัญญาณ]

฿ 1,183.24

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย4อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตหน้าแปลนชนิดแกนกลับด้านNAแบบกลมBLW-324-GPM3 / 4BLW-324-PM16 [ปลั๊กตรง]BLW-324-PM20 [ปลั๊กตรง]--

฿ 1,202.32

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -------------

฿ 1,003.43

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตหน้าแปลนชนิดแกนปกติNAแบบกลมBLW-324-GPF3 / 4BLW-324-PF16 [ปลั๊กตรง]BLW-324-PF20 [ปลั๊กตรง]--

฿ 1,019.61

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -------------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C Series ที่ขึ้นต้นด้วย A, B, C BLW
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 30 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IP67 ขนาดของเปลือกหอย 32
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 5.5/6.0 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +60 สกรู สำหรับท่อ NA
การ การชุบผิว เปลือก กระบวนการพิเศษ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา เงิน