1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลม ซีรี่ส์ 25AA

คอนเนคเตอร์กลม ซีรี่ส์ 25AA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ 25AA เป็นคอนเนคเตอร์เปลือกพลาสติกที่มี น้ำหนักเบา/ ความแข็งเกร็ง ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์นี้มีอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิภาพสูงเนื่องจากแนวคิดใหม่
·ประเภทชุดเปิดแบบจีบนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการ อุปกรณ์สายไฟ
·ผลิตด้วยเปลือกพลาสติก น้ำหนักเบา มี ความแข็งเกร็ง เป็นเลิศ
· สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของอุปกรณ์และและวัสดุไฟฟ้าของญี่ปุ่น
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: ≥ 2000 MΩ เมื่อวัดที่แรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุระหว่างตัวนำไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด
· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: ระบบไม่เกิดความล้มเหลวเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร แม้จะใช้แรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุระหว่างตัวนำที่ใกล้ที่สุดเป็นเวลาหนึ่งนาที
· ความต้านทานหน้าสัมผัส: ≤ 3 MΩ เมื่อหน้าสัมผัสเข้าคู่กันตามความยาวปกติ
· ทนการสั่นสะเทือน:เมื่อทำการทดสอบการสั่นสะเทือนไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ≤ 3 MΩ
·ทนต่อแรงกระแทก:เมื่อทำการทดสอบการกระแทกไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ≤ 3 MΩ
·ความต้านทานต่อความชื้น:เมื่อทำการทดสอบความชื้นจะไม่มีปัญหาในการทำงานและ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ≥ 10 MΩ
·วงจรอุณหภูมิ:เมื่อทำการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิจะไม่มีปัญหาในการทำงานและ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ≥ 2000 MΩ
·สเปรย์เกลือ:เมื่อทำการพ่นเกลือจะไม่มีปัญหาในการทำงานและความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ≤ 3 MΩ

รหัสสินค้า
25AA-2PM・BSALE
25AA-2RF
25AA-3PF・BSALE
25AA-4PF・B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
หน้าแปลน คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2

฿ 194.12

฿ 115.71

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กประเภท B (อ้างอิงจากแคตตาล็อก)ชนิดแกนกลับด้าน9.5 ถึง 11.5NA25AA-2RF [แผงรองรับ]-

฿ 167.62

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย2อุปกรณ์ติดตั้งตู้ซ็อกเก็ตหน้าแปลนชนิดแกนกลับด้านNAแบบกลม25AA-2PM · A [ปลั๊กตรง]25 AA-2 PM · B [ปลั๊กตรง]

฿ 291.05

฿ 183.01

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กประเภท B (อ้างอิงจากแคตตาล็อก)ชนิดแกนปกติ9.5 ถึง 11.5NA25AA-3RM [แผงรองรับ]-

฿ 298.67

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟปลั๊กประเภท B (อ้างอิงจากแคตตาล็อก)ชนิดแกนปกติ9.5 ถึง 11.5NA25AA-4RM [แผงรองรับ]-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน Series ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 25AA
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน PSE
ขนาดของเปลือกหอย 25 สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85
สกรู สำหรับท่อ NA การ การชุบผิว เปลือก ไม่ได้ผ่านกระบวนการ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา นิกเกิล