(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้แทน ปากคีบสุญญากาศ จับไอซีได้
รหัสสินค้า |
---|
A1166 |
A1167 |
A1311 |
A1312 |
A1486 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | คุณสมบัติ | ノズル内径 φ (มิลลิเมตร) | ノズル外径 φ (มิลลิเมตร) | แรงดูดซับของ แพ้ด (ระหว่างการใช้งาน 392 ครั้ง) | แรงดูดซับของ แพ้ด (ระหว่างการใช้งาน 393) | แรงดูดซับของ แพ้ด (ระหว่างการใช้ 394) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 185.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | แพ็ด | ø 3 mm | - | - | 20g | 3g | 6g | ||
฿ 185.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 1 วัน | แพ็ด | ø 7 mm | - | - | 120g | 18g | 80g | ||
฿ 185.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แพ็ด | ø 10 mm | - | - | 230g | 40g | 120g | ||
฿ 172.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 10 วัน | แพ็ด | ø 5 mm | - | - | 60g | 10g | 40g | ||
฿ 292.00 | TOOL FOR WIIRING OPTION | 1 ชิ้น | 19 วัน | น็อซเซิลแบบตรง | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 1.1 | 1.65 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | 392 / 394 / 393 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง