1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่นวางหัวแร้งบัดกรี

TOOL FOR WIIRING OPTION

แท่นวางหัวแร้งบัดกรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,083.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ที่วาง แท่นวางหัวแร้งบัดกรี สามารถใช้ได้กับ หัวแร้งบัดกรี บางประเภทเท่านั้น
·เพียงแค่เปลี่ยนปุ่มอุณหภูมิเพื่อให้สามารถ คลองเลื่อย อุณหภูมิได้ทีละ 30 ° C
·สัญญาณจาก เซนเซอร์ (ติดตั้งใน เครื่องทำความร้อน) อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ
· คลองเลื่อย อุณหภูมิโดยใช้ปุ่มอุณหภูมิ
· คลองเลื่อย ปุ่มอุณหภูมิใน ตัวจับชิ้นงาน เพื่อ คลองเลื่อย อุณหภูมิ
·คลองเลื่อย 300 ° C ถึง 480 ° C ใน 30 ° C เพิ่มขึ้นโดยใช้เพียงปุ่มเดียว
·อุณหภูมิที่ คลองเลื่อย จะแสดงบน พื้นผิว ของปุ่มอุณหภูมิทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและจัดการการตั้งค่าอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รหัสสินค้า
633-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,083.00

TOOL FOR WIIRING OPTION 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แท่นวางหัวแร้งบัดกรี คุณสมบัติ ด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบพิเศษที่อุณหภูมิ ปลาย เหล็กลดลงน้อยที่สุด ขนาด(มิลลิเมตร) ความกว้าง 84 x ลึก 186
ปลอดสารตะกั่ว ไส้ดินสอที่ รองรับการใช้งาน ปลอดสารตะกั่ว คลองเลื่อย เนื้อหา ด้วย 599B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 633-01 ในชุด แท่นวางหัวแร้งบัดกรี