1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิขนาดเล็ก เอาต์พุต สูง (ประเภทสถานี)FM-203

SOLDERING ACCESSORY

หัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิขนาดเล็ก เอาต์พุต สูง (ประเภทสถานี)FM-203
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,464.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปิดใช้งานทั้งการบัดกรีและการกำจัดการบัดกรีโดยใช้ ขาตั้ง เดียวสถานีสามารถติดตั้ง หัวแร้งบัดกรี สองอันและเปิดใช้งาน SMD reworking

[คุณสมบัติ]
·ปลายคอมโพสิตพร้อมปลายฮีตเตอร์และเซ็นเซอร์ในตัวให้ประสิทธิภาพการกู้คืนอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม
·ช่วยให้การบัดกรีในอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย ต่ำลงช่วยลดผลกระทบของความร้อนต่อชิ้นงานและเพิ่มอายุการใช้งาน (โดยการป้องกันการออกซิไดซ์)
·เชื่อมต่อกับ ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี เพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย* จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· ฟังก์ชั่น นอนหลับ:ลดการเกิดออกซิเดชันของ ปลายเพิ่มอายุการใช้งานของส่วน ปลาย
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ:ออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน
·รวมกับ ปลายหัวแร้งบัดกรี ต่างๆเปิดใช้งานทั้งการบัดกรีและการกำจัดการบัดกรีโดยใช้ ขาตั้ง เดียวเปิดใช้งาน SMD reworking

รหัสสินค้า
FM203-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,464.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดิจิทัล คุณสมบัติ การบัดกรี / desoldering / SMD การใช้พลังงาน(W) 140
พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC สายพาวเวอร์ และปลั๊ก ด้วยสาย ยาง 3 คอร์/แกน ปลั๊ก สายดิน ด์ 2 ขั้ว แรงดัน Output 24 V
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง FM-2022 / FM-2023 / FM-2024 / FM-2026 / FM-2027 ควบคุมอุณหภูมิ(°C) 200 ถึง 450 ° c ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) 120 × 120 × 190
คลองเลื่อย เนื้อหา ตัวเครื่อง หลัก (สถานี FM-203), หัวแร้งบัดกรี (FM-2027), การ์ด, แพ้ด ความร้อน, ที่ โฮลเดอร์ เหล็ก (FH200-02), ขาตั้ง ปลาย เหล็ก, สายพาวเวอร์, สาย รีเลย์ , คู่มือการใช้งาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FM203-02 ในชุด หัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิขนาดเล็ก เอาต์พุต สูง (ประเภทสถานี)FM-203