(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความร้อนอย่างรวดเร็ว 130W เมื่อเปิดเครื่อง
· โดยปกติจะทำงานที่ 20W แต่จะให้ความร้อนโดยใช้กำลังไฟ 130W เมื่อกดสวิตช์
ชนิด | ประเภท เครื่องทำความร้อน เซรามิก | คุณสมบัติ | เพื่อ การทำความร้อน อย่างรวดเร็ว / PERST | การใช้พลังงาน(W) | 20/130 (เมื่อ สวิตช์ ) |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC | สายพาวเวอร์ และปลั๊ก | ด้วยสาย ยาง 2 คอร์/แกน ปลั๊กแบน | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความยาวรวม 205 |
ปลอดสารตะกั่ว | ไม่ รองรับการใช้งาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 984-01 ในชุด หัวแร้งบัดกรีทำความร้อนอย่างรวดเร็ว Presto (ชนิดฮีตเตอร์เซรามิก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง