(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องขัดเงา ลบออกไซด์ที่สามารถคืนค่า ปลายหัวแร้งบัดกรี และ หัวฉีด ออกซิไดซ์ให้กลับสู่ สถานะ เหมาะสม
[คุณสมบัติ]
·แปรงหมุนนุ่มช่วยขจัดออกไซด์จาก ปลายหัวแร้งบัดกรี ออกซิไดซ์
· สเปค ประหยัดพลังงาน โดย ใช้ การใช้พลังงาน เพียง 3W
·ช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นและทำให้อายุการใช้งานของ ปลาย สั้นลง
·ทิปออกซิเดชั่นที่เกิดจากการใช้ตะกั่วบัดกรีและตัวบัดกรีที่อุณหภูมิสูงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ทิปมีอายุการใช้งานสั้นลง
·ชุด งานซ่อมบำรุง ช่วยให้ผู้ใช้เก็บ ปลายหัวแร้งบัดกรี ไว้ในสภาพที่เหมาะสม
·ขั้นตอนการทำความสะอาดง่ายๆ
· * เมื่ออุณหภูมิ ปลาย เกิน 400 ° C แม้ว่าจะถูกกำจัดออกไซด์ด้วย FT-700 แล้วก็ตามในไม่ช้ามันก็จะกลายเป็นสีดำ (ออกซิไดซ์) อีกครั้งและอุณหภูมิจะลดลงระหว่างการทำความสะอาด
ชนิด | เครื่องขัดเงา สำหรับขจัดออกไซด์จาก ปลาย | การใช้พลังงาน(W) | 3 | พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC |
---|---|---|---|---|---|
สายพาวเวอร์ และปลั๊ก | ด้วยสาย ยาง 2 คอร์/แกน ปลั๊กแบน | ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) | 70 × 54 × 101 | คลองเลื่อย เนื้อหา | น้ำยา เครื่องขัดเงา ปลาย FT-700, น้ำยาเคมี FS-100, แปรง แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FT700-01 ในชุด ชุด งานซ่อมบำรุง หัวแร้งบัดกรี เครื่องขัดเงา ปลาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง