(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เคสคอมพิวเตอร์ อะลูมิเนียม สำหรับ AC ซีรีส์ ผู้ผลิต ยอมรับคำสั่งสำหรับการประมวลผลแบบกำหนดเอง เช่น การประมวลผล เคสคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งตัวเว้นระยะและ End stopper
รหัสสินค้า |
---|
AC12-16 |
AC12-23 |
AC16-16 |
AC16-23 |
AC16-33 |
AC16-43 |
AC20-16 |
AC20-23 |
AC20-33 |
AC20-43 |
AC26-16 |
AC26-23 |
AC26-33 |
AC26-43 |
AC32-23 |
AC32-33 |
AC37-23 |
AC37-33 |
AC37-43 |
AC43-23 |
AC43-33 |
AC43-43 |
AC43-55 |
AC50-23 |
AC50-33 |
AC50-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | W (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 673.02 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 103 | 97 | ||
฿ 806.35 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 103 | 167 | ||
฿ 809.47 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 143 | 97 | ||
฿ 911.67 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 143 | 167 | ||
฿ 936.99 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 143 | 267 | ||
฿ 1,072.68 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 143 | 367 | ||
฿ 857.85 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 183 | 97 | ||
฿ 896.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 183 | 167 | ||
฿ 1,059.83 ฿ 644.91 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 183 | 267 | ||
฿ 1,181.23 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 183 | 367 | ||
฿ 917.11 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 243 | 97 | ||
฿ 1,010.98 ฿ 599.51 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 243 | 167 | ||
฿ 1,162.95 ฿ 710.68 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 243 | 267 | ||
฿ 1,300.63 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 243 | 367 | ||
฿ 1,083.54 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 303 | 167 | ||
฿ 1,268.07 ฿ 746.51 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 303 | 267 | ||
฿ 1,229.14 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 353 | 167 | ||
฿ 1,396.34 ฿ 857.35 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 353 | 267 | ||
฿ 1,604.57 ฿ 998.20 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 353 | 367 | ||
฿ 1,295.20 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 413 | 167 | ||
฿ 1,169.96 | ALUMINUM CHASSIS - AC SERIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 413 | 267 | ||
฿ 1,781.68 ฿ 1,043.17 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 413 | 367 | ||
฿ 2,071.32 ฿ 1,222.91 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 413 | 487 | ||
฿ 1,535.72 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 483 | 167 | ||
฿ 1,675.13 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 483 | 267 | ||
฿ 2,304.71 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 483 | 487 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | ไม่ได้เปลี่ยนแปลง | H(มิลลิเมตร) | 17 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง