4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

R100 series

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Safety standards Width
(mm)
3 Day(s) - 34.5
3 Day(s) UL / CSA 38.5

Basic Information

Shape With Cover Output power(W) 100 Single/multi Single
Input Voltage AC/DC Output voltage (Single only) DC24V Rated output current (single only)(A) 4.5
Input/output terminal shape Terminal Block Height(mm) 93 Depth(mm) 160
Input Voltage(V) AC85 to 132/DC110 to 170 Maximum output power(W) 108 Excess current protective circuit Available
Excess voltage protective circuit Available Remote sensing Available Output voltage variation(V) 21.6 to 26.4
Other optional functions NA

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Shape

    • With Cover
  • Output power(W)

    • 100
  • Single/multi

    • Single
  • Input Voltage

    • AC/DC
  • Output voltage (Single only)

    • DC24V
  • Rated output current (single only)(A)

    • 4.5
  • Input/output terminal shape

    • Terminal Block
  • Safety standards

    • UL
    • CSA
  • Height(mm)

    • 93
  • Width(mm)

    • 34.5
    • 38.5
  • Depth(mm)

    • 160
  • Input Voltage(V)

    • AC85 to 132/DC110 to 170
  • Maximum output power(W)

    • 108
  • Excess current protective circuit

    • Available
  • Excess voltage protective circuit

    • Available
  • Remote sensing

    • Available
  • Output voltage variation(V)

    • 21.6 to 26.4
  • Other optional functions

    • NA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 3 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry