1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA150F รุ่น 150W single เอาต์พุต

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA150F รุ่น 150W single เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,327.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]
    เคเบิ้ลแคลมป์มียูรีเทนเพื่อประหยัดพื้นที่
    ชุดสายคอนเนคเตอร์ Dsub (แบบหล่อ)
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ส่วนที่มี " - R6" ต่อท้าย รหัสรุ่น/ Part number คือรุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
    หากคุณต้องการ ผลิตภัณฑ์ ที่ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน RoHS ที่แก้ไขแล้ว โปรดค้นหาด้วยหมายเลข รุ่น โดยลบ " - R6" ด้วยการค้นหา รหัสรุ่น/ Part number

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 150 W.
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ขายดีตั้งแต่ปี 2547
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของแคตตาล็อก
· ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถรวมเป็นชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
[การใช้งาน]
· ขอแนะนำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้นที่ FA

คุณสมบัติของ PBA150F

รุ่น PBA150F เอาท์พุตเดี่ยว 150 W : รูปที่เกี่ยวข้อง

PBA150F

ลดโวลุ่มลง 44% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้การแก้ไขแบบซิงโครนัส (สินค้า 3.3, 5 V)
รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวยึด และชุดสายไฟแบบเฉพาะ
สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI F47 (โปรดดูคู่มือการใช้งาน หัวข้อ 2.1)
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 (ชนิด -N, -N1 และสินค้า 24 V เท่านั้น)

ข้อมูลการสั่งซื้อ PBA150F

รุ่น PBA150F เอาท์พุตเดี่ยว 150 W : รูปที่เกี่ยวข้อง

1 ชื่อซีรีส์
2: เอาท์พุตเดี่ยว
3 พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต
4 อินพุตเต็มช่วง
5 พิกัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
6 ตัวเลือก
C: การเคลือบผิว
G: กระแสไฟรั่วต่ำ (อินพุตสูงสุด 0.15 mA / 240 V AC)
E: กระแสไฟรั่วต่ำที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EMI Class A (อินพุตสูงสุด 0.5 mA / 240 V AC)
T: เทอร์มินอลบล็อคแนวตั้ง
J: ชนิดคอนเนคเตอร์ (-12 ถึง -48 เท่านั้น)
N: พร้อมฝาครอบเคส (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 24 V เท่านั้น)
N1: พร้อมฝาครอบเคส ตัวยึดรางปีกนก DIN rail (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 24 V เท่านั้น)
V: รองรับแรงดันไฟผันแปร VR ภายนอก

  • * รายละเอียดจำเพาะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่ตั้ง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรายละเอียด

แผนภาพบล็อค

รุ่น PBA150F เอาท์พุตเดี่ยว 150 W : รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing

รุ่น PBA150F เอาท์พุตเดี่ยว 150 W : รูปที่เกี่ยวข้อง
  • * รูปร่างภายนอกแตกต่างกันไปตามตัวเลือก T, J, N, N1 และ V
  • * ค่าพิกัดความเผื่อ: ±1
  • * น้ำหนัก: สูงสุด 560 กรัม (พร้อมฝาครอบเคส: สูงสุด 630 กรัม)
  • * วัสดุแผงวงจร / ความหนา: CEM-3/1.6 มม.
  • * วัสดุตัวโครง: อะลูมิเนียม
  • * หน่วย: มม.
  • * แรงบิดขันแน่นของตัวโครง: สูงสุด 0.49 นิวตันเมตร (5 kgf·cm)
  • * แรงบิดขันแน่นของเทอร์มินอลบล็อค: M4: สูงสุด 1.6 นิวตันเมตร (16.9 kgf·cm)
  • * กรุณาใช้ TB1 ที่กระแสไฟไม่เกิน 20 A ต่อพิน
  • * เทอร์มินอล FG ใช้สำหรับต่อสายดินนิรภัยของตัวเรือน

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นรุ่นมาตรฐาน
ลดโวลุ่มลง 44% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

รหัสสินค้า
PBA150F-5-N
PBA150F-5-N1
PBA150F-12
PBA150F-12-N
PBA150F-12-N1
PBA150F-24-N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 3,605.47

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด5 V DC3037.51505 ถึง 5.154 ถึง 5.5

฿ 4,172.14

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))5 V DC3037.51505 ถึง 5.154 ถึง 5.5

฿ 3,327.55

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม12 V DC133415612 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 3,605.47

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด12 V DC1337.515612 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 4,172.14

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))12 V DC1337.515612 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 3,806.16

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))24 V DC6.537.515624 ถึง 24.9619.2 ถึง 27

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังเอาต์พุต(W) 150 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค ความสูง(มิลลิเมตร) 93 ความลึก(มิลลิเมตร) 168
แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370 วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีจำหน่าย วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA