1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA15F รุ่น 15W single เอาต์พุต

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA15F รุ่น 15W single เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,095.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]
    เคเบิ้ลแคลมป์มียูรีเทนเพื่อประหยัดพื้นที่
    ชุดสายคอนเนคเตอร์ Dsub (แบบหล่อ)
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ส่วนที่มี " - R6" ต่อท้าย รหัสรุ่น/ Part number คือรุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
    หากคุณต้องการ ผลิตภัณฑ์ ที่ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน RoHS ที่แก้ไขแล้ว โปรดค้นหาด้วยหมายเลข รุ่น โดยลบ " - R6" ด้วยการค้นหา รหัสรุ่น/ Part number

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 15 W.
[คุณสมบัติ]
· รุ่น ขายดีตั้งแต่ปี 2548
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของแคตตาล็อก
· ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถรวมเป็นชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
[การใช้งาน]
· ขอแนะนำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้นที่ FA

คุณสมบัติของ PBA15F

PBA15F

PBA15F

ลดโวลุ่มลง 61% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
การสลับความถี่แบบคงที่ (วิธีกระตุ้นแบบฟลายแบ็คต่างหาก)
กระแสไฟรั่วต่ำ
รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวยึด และชุดสายไฟแบบเฉพาะ
สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI F47
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 (ชนิด -N, -N1 และสินค้า 5 V, 12 V, 24 V)

ข้อมูลการสั่งซื้อ PBA15F

ข้อมูลการสั่งซื้อ

1 ชื่อซีรีส์
2: เอาท์พุตเดี่ยว
3 พิกัดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุต
4 อินพุตเต็มช่วง
5 พิกัดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต
6 ตัวเลือก
C: การเคลือบผิว
G: กระแสไฟรั่วต่ำ
E: กระแสไฟรั่วต่ำที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EMI Class A
T: เทอร์มินอลบล็อคแนวตั้ง
J: ชนิดคอนเนคเตอร์
N: พร้อมฝาครอบเคส (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 5 V, 12 V, 24 V)
N1: พร้อมฝาครอบเคส, ตัวยึดรางปีกนก DIN rail (ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 สำหรับสินค้า 5 V, 12 V, 24 V)
V: รองรับแรงดันไฟผันแปร VR ภายนอก

  • * รายละเอียดจำเพาะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่ตั้ง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอรายละเอียด

แผนภาพบล็อค

แผนภาพบล็อค

Drawing

Drawing
  • * รูปร่างภายนอกแตกต่างกันไปตามตัวเลือก T, J, N, N1 และ V
  • * ค่าพิกัดความเผื่อ: ±1
  • * น้ำหนัก: สูงสุด 200 กรัม (พร้อมฝาครอบเคส: สูงสุด 235 กรัม)
  • * วัสดุแผงวงจร / ความหนา: CEM-3/1.6 มม.
  • * วัสดุตัวโครง: แผ่นเเหล็กกล้าชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
  • * หน่วย: มม.
  • * แรงบิดขันแน่นของตัวโครง: สูงสุด 0.6 นิวตันเมตร (6.3 kgf·cm)
  • * แรงบิดขันแน่นของเทอร์มินอลบล็อค: M3: สูงสุด 0.8 นิวตันเมตร (8.5 kgf·cm)
  • * โปรดทำการเชื่อมต่อสายดินนิรภัยเข้ากับตัวเรือนที่รูยึด 2 รู (M3)

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นรุ่นมาตรฐาน
ลดโวลุ่มลง 61% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

รหัสสินค้า
PBA15F-3R3
PBA15F-3R3-N
PBA15F-5
PBA15F-9
PBA15F-12
PBA15F-12-N
PBA15F-12-N1SALE
PBA15F-24
PBA15F-24-N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง กำลังเอาต์พุต
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
มาตรฐานความปลอดภัย ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล การสำรวจระยะไกล การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ บทความต่อรอง

฿ 2,545.49

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10--DC3.3 V-CE / UL / CUL / TUV / CSA319.93.3 ถึง 3.4N/AN/A2.85 ถึง 3.6-N/A

฿ 1,320.84

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด-DC3.3 V-CE / UL / CUL / TUV / CSA34.59.93.3 ถึง 3.4N/AN/A2.85 ถึง 3.6-N/A

฿ 1,177.64

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม155 V DC3-31155 ถึง 5.15--4.5 ถึง 5.5NA-

฿ 2,740.81

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10--[อื่น ๆ] DC9V-CE / UL / CUL / TUV / CSA3115.39 ถึง 9.36N/AN/A7.5 ถึง 10-N/A

฿ 1,177.64

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม1512 V DC1.3-3115.612 ถึง 12.48--10 ถึง 13.2NA-

฿ 1,279.36

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด1512 V DC1.3-34.515.612 ถึง 12.48--10 ถึง 13.2NA-

฿ 1,353.59

฿ 803.22

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))1512 V DC1.3-34.515.612 ถึง 12.48--10 ถึง 13.2NA-

฿ 1,095.46

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เปิด เฟรม1524 V DC0.7-3116.824 ถึง 24.96--19.2 ถึง 27NA-

฿ 1,439.06

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))1524 V DC0.7-34.516.824 ถึง 24.96--19.2 ถึง 27NA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค
ความสูง(มิลลิเมตร) 78 ความลึก(มิลลิเมตร) 85 แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย