(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
BLC ซีรีส์ พิทช์ 5.08 มม. ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ พร้อม ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา
รหัสสินค้า |
---|
1283160000 |
1711980000 |
BLA 16 SN OR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | รุ่น | ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ (ตร.มม.) | ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ (AWG) | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | สี | การชุบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 10 | [ยึดด้วย สกรู] การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู (ด้านบน) | BLA 16 SN OR | 0.2 ถึง 2.5 | 26 ถึง 12 | - | ส้ม | Sn | |
฿ 36.77 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 10 | หางปลา | BLC 5.08/4R SW | 0.25 ถึง 2.5 | 26 ถึง 14 | 100 | สีดำ | ไม่มีการชุบผิว | ||
฿ 247.25 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | [ยึดด้วย สกรู] การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู (ด้านบน) | BLA 16 SN OR | 0.2 ถึง 2.5 | 26 ถึง 12 | - | ส้ม | Sn |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | A · B · C | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ สายไฟ ด้านข้าง ( ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | รูปทรงคอนเนคเตอร์ | 180° | มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA |
คุณสมบัติ | NA | พิทช์(มม.) | 5.08 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง