(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
M12 ปลั๊กคู่ คอนเนคเตอร์ ต่อคู่ แบบตรง เกลียวนอก (เกลียวนอก )
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ อีเธอ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุตสาหกรรม พร้อม สเปค M12
[การประยุกต์ใช้งาน]
· M12 สามารถติดเข้ากับ ขดลวด ได้
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรวมกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 36 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | รุ่น | SAIS-ZW-5 |
สอดคล้องกับ สายไฟ | PG7 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.14 ถึง 0.75 | สเปค สกรู | M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง