1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส HD / ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย)

หน้าสัมผัส HD / ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พินหน้าสัมผัส (0.14 ถึง 2.5 มม.2) ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) สำหรับโมดูล HD/HDD/ConCept CM10

รหัสสินค้า
1651570000
1651600000
1651610000
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
HDC-C-HD-BM1.5AG
HDC-C-HD-BM2.5AG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
(AWG)

฿ 45.48

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG0.14–0.3726 ถึง 22

฿ 48.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-BM1.5AG1.516

฿ 40.65

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-BM2.5AG2.514

฿ 47.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG0.14 ถึง 0.3726 ถึง 22

฿ 48.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-BM1.5AG1.516

฿ 47.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-BM2.5AG2.514

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา คุณสมบัติ ชนิด HD
การชุบผิว Ag