(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเชื่อมต่อสายไฟ สปริง 2 ชั้น พิทช์ 3.5 มม. การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ ขนาดเล็กและการจัดเรียงแบบเคียงข้างกันได้
รหัสสินค้า |
---|
1748360000 |
B2L 3.50/12/180LH SN OR BX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | วิธีการรวมกัน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | [สำหรับ PCB] สำหรับ PCB | 10 | ||
฿ 192.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | A · B · C | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ สายไฟ ด้านข้าง ( ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 150 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรงคอนเนคเตอร์ | 180° |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA | รุ่น | B2L 3.5/12LH SN OR BO | คุณสมบัติ | คอนเนคเตอร์มาตรฐาน |
หมายเหตุ | พร้อมคันโยกสำหรับปล่อย | ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ(ตร.มม.) | 0.13 ถึง 1 | ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ(AWG) | 28 ถึง 18 |
พิทช์(มม.) | 3.5 | สี | ส้ม | การชุบผิว | Sn |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง