1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาด 1:ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้าน ฐานรอง/แผ่นรอง ) / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (รีเลย์)

ขนาด 1:ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้าน ฐานรอง/แผ่นรอง ) / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (รีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 239.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม (สำหรับ HDC) / ตัวเสื้อ IP66 / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (รีเลย์) ขนาด 1:ล็อค เดี่ยว

รหัสสินค้า
1652460000
HDC 07A KOLU 1PG11G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเหตุพิเศษ สเปค ประเภทความสูง

฿ 239.69

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน สำหรับการไม่ป้องกันการระเบิดระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ประเภทความสูง:07

฿ 244.83

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน สำหรับการป้องกันการระเบิดแบบซิงเกิลแอคชั่นแบบความสูง 07

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตัวเสื้อ
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / CCC / CSA รุ่น HDC 07 A KOLU1PG11G
คุณสมบัติ พลาสติก บันทึก ด้วย เกลียว สเปค สกรู PG11
ความสูง 53.5 มม