(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เคสสแตนเลส M12, การเชื่อมต่อแบบสปริง, แบบตรง, ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
[คุณสมบัติ]
· เคสสแตนเลส M12, การเชื่อมต่อแบบสปริง, แบบตรง, ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
รหัสสินค้า |
---|
1920710000 |
SAIB 5/9-VA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,672.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 4 | ||
฿ 3,677.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรวมกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สปริง การเชื่อมต่อสายไฟ |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP69k | รุ่น | SAIB 5/9-VA |
สอดคล้องกับ สายไฟ | PG9 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.25 ถึง 0.75 | สเปค สกรู | M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง