1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสัญญาณรบกวนซีรีส์ NAC แบบซิงเกิ้ลเฟส (สำหรับใช้งานทั่วไป / ตัวกรองขั้นเดียว / การลดทอนต่ำ)

ตัวกรองสัญญาณรบกวนซีรีส์ NAC แบบซิงเกิ้ลเฟส (สำหรับใช้งานทั่วไป / ตัวกรองขั้นเดียว / การลดทอนต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 845.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ส่วนที่มี " - R6" ต่อท้าย รหัสรุ่น/ Part number คือรุ่นดั้งเดิมของ MISUMI
    หากคุณต้องการ ผลิตภัณฑ์ ที่ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน RoHS ที่แก้ไขแล้ว โปรดค้นหาด้วยหมายเลข รุ่น โดยลบ " - R6" ด้วยการค้นหา รหัสรุ่น/ Part number

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสัญญาณรบกวนจากเทอร์มินอลสัญญาณรบกวน สำหรับลดแรงดันไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ชนิดการลดทอนสูง 150 kHz ถึง 1 MHz
· ตัวกรองสัญญาณรบกวน ⌀1
· ซิงเกิ้ลเฟส 250 V
· กลุ่มสินค้ามีตั้งแต่ 4 ถึง 30A (4 A/6 A/10 A/16 A/20 A/30 A)
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลงที่ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย
· พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันสกรูหลุดออก
· สามารถติดตั้งกับ NAC, NAH, NAM, NMP และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมตามการใช้งาน
· กราวด์คาปาซิสเตอร์ที่สามารถเลือกตามการใช้งานได้
· ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายแบบหลายชุด อินเวอร์เตอร์แบบซิงเกิ้ลเฟส ฯลฯ

INDEX

คุณสมบัติของซีรีส์ NAC

ซีรีส์ NAC

ซีรีส์ NAC

ชนิดการลดทอนสูง 150 kHz ถึง 1 MHz
ซิงเกิ้ลเฟส 250 V
ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลงที่สะดวกและรวดเร็ว (พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันสกรูหลุดออก)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

โค้ดของกราวด์คาปาซิสเตอร์

รหัสกระแสไฟฟ้ารั่ว
อินพุต 125/250 V 60 Hz
ความจุของคาปาซิสเตอร์
(ค่ากำหนด)
681สูงสุด 75.5 µA / 150 µA680 pF
102สูงสุด 0.13 mA / 0.25 mA1,000 pF
222สูงสุด 0.25 mA / 0.5 mA2,200 pF
332สูงสุด 0.38 mA / 0.75 mA3,300 pF
472สูงสุด 0.5 mA / 1.0 mA4,700 pF

1 ชื่อซีรีส์
2 พิกัดกระแสไฟฟ้า
3 โค้ดของกราวด์คาปาซิสเตอร์

  • * คุณสมบัติการลดทอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโค้ดของกราวด์คาปาซิสเตอร์

4 ตัวเลือก D: ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail

  • * รูปทรงภายนอกอาจแตกต่างไปเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม โปรดดู Drawing

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายการNAC-04-472NAC-06-472 NAC-10-472NAC-16-472NAC-20-472 NAC-30-472
พิกัดแรงดันไฟฟ้า〔V〕AC 1⌀250 / DC250
พิกัดกระแสไฟฟ้า〔A〕4610162030
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ (ระหว่างขั้วต่อกับเพลทยึด)2,500 V AC (กระแสไฟฟ้าตัด = 20 mA), 1 นาที, อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ
ความต้านทานของฉนวน (ระหว่างขั้วต่อกับเพลทยึด)500 V DC 100 MΩ นาที อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ
กระแสไฟฟ้ารั่ว 125/250 V 60 Hzสูงสุด 0.5 mA / 1.0 mA
แรงดันไฟฟ้าตกสูงสุด 1.0 V
อุณหภูมิได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย-25 ถึง +85°C (โปรดดูลักษณะค่าพิกัดปรับลด)
อุณหภูมิใช้งาน-40 ถึง +85°C (โปรดดูลักษณะค่าพิกัดปรับลด)
ความชื้นในการทำงานความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ-40 ถึง +85°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น)
การสั่นสะเทือน10 ถึง 55 Hz, 19.6 ม./วินาที² (2 G), ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทางละ 1 ชั่วโมง
แรงกระแทก196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทางละ 1 ครั้ง
มาตรฐานความปลอดภัยUL1283, CSA C22.2 No. 8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC (ยกเว้นอินพุต DC)
ขนาดภายนอก (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) / น้ำหนัก53 × 41 × 92 มม. (กว้าง × สูง × ลึก) / สูงสุด 300 ก. (ตัวเลือก: สำหรับ -D โปรดดู Drawing)

การกำหนดค่าวงจร

การกำหนดค่าวงจร

ลักษณะค่าพิกัดปรับลด

ลักษณะค่าพิกัดปรับลด

Drawing

เนื่องจากสินค้าใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลง จึงได้มีการจัดส่งในรูปแบบต่อไปนี้
1 ฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคถูกเก็บไว้
2 มีการยึดสกรูเทอร์มินอลบล็อคที่ด้านบน

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN Rail

ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN Rail

  • * ค่าพิกัดความเผื่อ: ±1
  • * น้ำหนัก: สูงสุด 300 ก.
  • * วัสดุเพลทยึด: เหล็กกล้า (กระบวนการชุบผิว: ชุบผิวนิกเกิล) t = 1.0
  • * วัสดุเคส: PBT
  • * หน่วย มม.
  • * แรงบิดขันแน่นของเทอร์มินอลบล็อค M4: สูงสุด 1.6 N⋅m (16.9 kgf·cm)

ข้อควรระวังในการติดตั้งรางปีกนก DIN rail

การต่อสายดินผ่านรางปีกนก DIN Rail อาจไม่ลดทอนสัญญาณรบกวนที่เหมาะสม
การต่อสายดินควรทำโดยเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลดินป้องกัน (PE) ของบอดี้หลักของตัวกรองสัญญาณรบกวน
มีเทอร์มินอลดินป้องกัน 2 ตัว แต่คุณสามารถใช้งานได้เพียงแค่เชื่อมต่อเพียงหนึ่งตัว

ข้อควรระวังในการติดตั้งรางปีกนก DIN rail

ข้อมูลคุณสมบัติ (ตัวอย่างเพื่อแสดง)

NAC-06-472

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

NAC-10-472

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

NAC-16-472

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

NAC-20-472

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

NAC-30-472

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

คุณสมบัติการลดทอนพัลส์ ความกว้างลักษณะพัลส์ 1 µs

รหัสสินค้า
NAC-10-472
NAC-16-222
NAC-20-472
NAC-20-472-D
NAC-30-472-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า
(mA สูงสุด)

฿ 1,425.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น 20 วัน -10ยึดด้วย สกรู411(250V60Hz)

฿ 888.01

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -16ยึดด้วย สกรู410.5(250V60Hz)

฿ 845.07

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -20ยึดด้วย สกรู411(250V60Hz)

฿ 933.04

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -20รางปีกนก (DIN Rail)481(250V60Hz)

฿ 1,128.35

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 1030รางปีกนก (DIN Rail)481(250V60Hz)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอินพุต 1 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL / CSA
D(มิลลิเมตร) 92 W(มิลลิเมตร) 53 มาตรฐานตัวแทน (VDE) สอดคล้องกับ
มาตรฐานผู้แทน (ENEC) สอดคล้องกับ (ไม่รวมเวลาของอินพุต DC) 150 khz ถึง 1 mhz, การลดทอนสูง สอดคล้องกับ