1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์เอนกประสงค์ ซีรีส์ HE

คอนเนคเตอร์เอนกประสงค์ ซีรีส์ HE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 512.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบ 6, 10, 16, 24, 32, 48 ขั้ว 500 V 16 A
[คุณสมบัติ]
· ด้วยคุณสมบัติกันน้ำระดับ IP65 โครงสร้างจะจับคู่และยึดเข้ากับก้านโยกล็อค
·นอกจากใช้เดินสายไฟเข้ากับปลอกแล้ว ยังสามารถใช้เป็นคอนเนคเตอร์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลได้อีกด้วย
· ผ่านการรับรอง IEC (CE) และผ่านมาตรฐาน UL
· สามารถเลือกจากวิธีการเดินสายไฟ 4 แบบ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นคอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับการเดินสายไฟ เช่น ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

รหัสสินค้า
1207500000
1211100000
1211300000
1873540000
1873570000
HDC HE 10 FP
HDC HE 16 MP
HDC HE 16 MS
HDC HE 24 FS
HDC HE 24 MS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด รุ่น สเปค สกรู ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 512.27

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก1616การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูHDC HE 16 MS-0.5–2.5

฿ 761.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก2416การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูHDC HE 24 MS-0.5–2.5

฿ 887.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย2416การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูHDC HE 24 FS-0.5–2.5

฿ 536.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย1016[อื่น ๆ] แคลมป์ยึด กดHDC HE 10 FP-0.5–2.5

฿ 644.94

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก1616[อื่น ๆ] แคลมป์ยึด กดHDC HE 16 MP-0.5–2.5

฿ 541.53

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย--[อื่น ๆ] แคลมป์ยึด กดHDC HE 10 FP00.5 ถึง 2.5

฿ 650.09

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก--[อื่น ๆ] แคลมป์ยึด กดHDC HE 16 MP00.5 ถึง 2.5

฿ 517.41

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก--การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูHDC HE 16 MS00.5 ถึง 2.5

฿ 838.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย--การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูHDC HE 24 FS00.5 ถึง 2.5

฿ 638.03

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก--การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูHDC HE 24 MS00.5 ถึง 2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HE
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 500 รูปทรง คอนเนคเตอร์ 180° ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA สเปค รุ่นมาตรฐาน ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(AWG) 20 ถึง 14