1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสัญญาณรบกวน, ชนิดอินพุตสามเฟส (ตัวกรอง 1 ขั้น), ซีรีส์ TAH (4-30A)

ตัวกรองสัญญาณรบกวน, ชนิดอินพุตสามเฟส (ตัวกรอง 1 ขั้น), ซีรีส์ TAH (4-30A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,565.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดการลดทอนสูง 10 kHz ถึง 1 MHz
[คุณสมบัติ]
· 3 เฟส 3 สาย ประเภท 500 V
· กลุ่มสินค้ามีตั้งแต่ 4 A ถึง 30 A (4 A / 6 A / 10 A / 20 A / 30 A)
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคชนิดกดลงที่รวดเร็วและง่ายดาย (มีฟังก์ชั่นสกรูจับยึด)
[การใช้งาน]
· ลดสัญญาณรบกวน 10 kHz ถึง 10 MHz

รหัสสินค้า
TAH-06-683-D
TAH-10-683
TAH-20-683-D
TAH-30-683
TAH-30-683-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 3,565.30

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 106รางปีกนก (DIN Rail)11871

฿ 4,279.00

NOISE FILTER 1 ชิ้น 98 วัน 1010ยึดด้วย สกรู12864

฿ 4,033.22

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -20รางปีกนก (DIN Rail)11871

฿ 4,001.40

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -30ยึดด้วย สกรู12864

฿ 4,514.68

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 1030รางปีกนก (DIN Rail)11871

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอินพุต 3 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL / CSA
W(มิลลิเมตร) 63 มาตรฐานตัวแทน (VDE) สอดคล้องกับ มาตรฐานผู้แทน (ENEC) สอดคล้องกับ
10 khz ถึง 1 mhz, การลดทอนสูง สอดคล้องกับ รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า(mA สูงสุด) 5(500V60Hz)