(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวนจากเทอร์มินอลสัญญาณรบกวน สำหรับลดแรงดันไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ชนิดการลดทอนสูง 150 kHz ถึง 1 MHz (ตัวกรอง 2 ขั้น)
· ซิงเกิ้ลเฟส 250 V
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลงที่ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย (มีฟังก์ชันป้องกันสกรูหลุดออก)
· ตัวกรองสัญญาณรบกวน ⌀1
· รองรับการติดตั้งกับซีรีส์ NAC
· กราวด์คาปาซิสเตอร์ที่สามารถเลือกตามการใช้งานได้
· ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail ให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้แหล่งจ่ายไฟหลายแหล่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ซีรีส์ NBC
ชนิดการลดทอนสูง 150 kHz ถึง 1 MHz (ตัวกรอง 2 ขั้น)
ซิงเกิ้ลเฟส 250 V
ใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลงที่สะดวกและรวดเร็ว (พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันสกรูหลุดออก)
1 ชื่อซีรีส์
2 พิกัดกระแสไฟฟ้า
3 โค้ดของกราวด์คาปาซิสเตอร์
4 ตัวเลือก D: ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail
รหัส | กระแสไฟฟ้ารั่ว อินพุต 125/250 V 60 Hz | ความจุของคาปาซิสเตอร์ (ค่ากำหนด) |
---|---|---|
681 | สูงสุด 75.5 µA / 150 µA | 680 pF |
102 | สูงสุด 0.13 mA / 0.25 mA | 1,000 pF |
222 | สูงสุด 0.25 mA / 0.5 mA | 2,200 pF |
332 | สูงสุด 0.38 mA / 0.75 mA | 3,300 pF |
472 | สูงสุด 0.5 mA / 1.0 mA | 4,700 pF |
รายการ | NBC-06-472 | NBC-10-472 | NBC-16-472 | NBC-20-472 | NBC-30-472 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า〔V〕 | AC 1⌀ 250 / DC250 | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า〔A〕 | 6 | 10 | 16 | 20 | 30 |
แรงดันไฟฟ้าทดสอบ (ระหว่างขั้วต่อกับเพลทยึด) | 2,500 V AC (กระแสไฟฟ้าตัด = 20 mA), 1 นาที, อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ | ||||
ความต้านทานของฉนวน (ระหว่างขั้วต่อกับเพลทยึด) | 500 V DC 100 MΩ นาที อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ | ||||
กระแสไฟฟ้ารั่ว 125/250 V 60 Hz | สูงสุด 0.5 mA / 1.0 mA | ||||
แรงดันไฟฟ้าตก | สูงสุด 1.0 V | ||||
อุณหภูมิได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย | — 25 ถึง + 85°C (โปรดดูลักษณะค่าพิกัดปรับลด) | ||||
อุณหภูมิใช้งาน | — 40 ถึง + 85°C (โปรดดูลักษณะค่าพิกัดปรับลด) | ||||
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | ||||
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | — 40 ถึง + 85°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | ||||
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz, 19.6 ม./วินาที² (2 G), ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทางละ 1 ชั่วโมง | ||||
แรงกระแทก | 196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทางละ 1 ครั้ง | ||||
มาตรฐานความปลอดภัย | UL1283, CSA C22.2 No. 8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC (ยกเว้นอินพุต DC) | ||||
ขนาดภายนอก (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) / น้ำหนัก | 53 × 41 × 92 มม. (กว้าง × สูง × ลึก) / สูงสุด 270 ก. (ตัวเลือก: สำหรับ -D โปรดดู Drawing) |
เนื่องจากสินค้าใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบกดลง จึงได้มีการจัดส่งในรูปแบบต่อไปนี้
1 ฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคถูกเก็บไว้
2 มีการยึดสกรูเทอร์มินอลบล็อคที่ด้านบน
รุ่นมาตรฐาน
ชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN Rail
การต่อสายดินผ่านรางปีกนก DIN Rail อาจไม่ลดทอนสัญญาณรบกวนที่เหมาะสม
การต่อสายดินควรทำโดยเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลดินป้องกัน (PE) ของบอดี้หลักของตัวกรองสัญญาณรบกวน
มีเทอร์มินอลดินป้องกัน 2 ตัว แต่คุณสามารถใช้งานได้เพียงแค่เชื่อมต่อเพียงหนึ่งตัว
NBC-06-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
NBC-10-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
NBC-16-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
NBC-20-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
NBC-30-472
คุณสมบัติการลดทอน (คุณสมบัติคงที่)
รูปภาพที่ 2 8.3 ตัวอย่างเปรียบเทียบของคุณสมบัติการลดทอนระหว่างตัวกรอง 1 ขั้นและตัวกรอง 2 ขั้น
รูปภาพทางด้านซ้ายแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบของคุณสมบัติการลดทอนระหว่างตัวกรอง 1 ขั้นและตัวกรอง 2 ขั้น
รหัสสินค้า |
---|
NBC-06-472-D |
NBC-10-472 |
NBC-10-472-D |
NBC-20-472 |
NBC-20-472-D |
NBC-30-472 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,136.70 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | รางปีกนก (DIN Rail) | 48 | ||
฿ 1,104.16 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ยึดด้วย สกรู | 41 | ||
฿ 1,085.13 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | รางปีกนก (DIN Rail) | 48 | ||
฿ 1,164.63 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ยึดด้วย สกรู | 41 | ||
฿ 1,281.82 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | รางปีกนก (DIN Rail) | 48 | ||
฿ 1,299.96 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | ยึดด้วย สกรู | 41 |
กำลังโหลด …
ประเภทอินพุต | 1 เฟส | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 92 | W(มิลลิเมตร) | 53 | มาตรฐานตัวแทน (VDE) | สอดคล้องกับ |
มาตรฐานผู้แทน (ENEC) | สอดคล้องกับ (ไม่รวมเวลาของอินพุต DC) | 150 khz ถึง 1 mhz, การลดทอนสูง | สอดคล้องกับ | รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า(mA สูงสุด) | 1(250V60Hz) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง