(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติกที่มีฝาครอบด้านบนและล่างยึดติดด้วยกันโดยไม่ต้องใช้สกรู
[คุณสมบัติ]
· เคสกลม ขนาดกะทัดรัดพอดีมือ
· มี 5 สีให้เลือก: สีขาว, สีดำ, สีน้ำเงินโคบอลต์, สีเขียว และสีชมพู
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์ไร้สาย หรือรีโมทคอนโทรล
· มีรูสำหรับร้อยสายคล้องเสริม
· เพิ่ม PS-50 แบบกลม และ PS-100 ขนาดใหญ่เข้ามาใหม่
รหัสสินค้า |
---|
PS-65B |
PS-65C |
PS-65G |
PS-65P |
PS-65W |
PS-85B |
PS-85C |
PS-85G |
PS-85P |
PS-85W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.91 ฿ 46.83 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 35 | 11 | 65 | ||
฿ 121.91 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีน้ำเงินโคลบอลต์ | 35 | 11 | 65 | ||
฿ 121.91 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีเขียว | 35 | 11 | 65 | ||
฿ 121.91 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีชมพู | 35 | 11 | 65 | ||
฿ 121.91 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีขาว | 35 | 11 | 65 | ||
฿ 151.80 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีดำ | 48 | 15 | 85 | ||
฿ 132.02 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีน้ำเงินโคลบอลต์ | 48 | 15 | 85 | ||
฿ 151.80 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สีเขียว | 48 | 15 | 85 | ||
฿ 132.02 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | สีชมพู | 48 | 15 | 85 | ||
฿ 132.02 ฿ 56.81 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สีขาว | 48 | 15 | 85 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ABS | ติดตั้งตำแหน่ง | ในร่ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง