(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดได้อย่างน่าเชื่อถือและแน่นหนาด้วย สกรู
· เกรด ทนฝนและแดดทำให้ใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน
รหัสสินค้า |
---|
KR5G5-W |
KR6G5-W |
KR7G5-W |
KR8G5-W |
KR9G5-W |
KR10G5-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 761.91 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15.1 | 9.6 | 9.6 | 15.1 | 100 | สูงสุดประเภท T50 | 4.5 | M4 | ||
฿ 876.19 ฿ 439.15 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17.8 | 11.8 | 11.8 | 17.8 | 100 | สูงสุดประเภท T60 | 4.5 | M4 | ||
฿ 1,142.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 24.8 | 14.3 | 14.3 | 24.8 | 100 | สูงสุดถึงประเภท T120 | 4.5 | M4 | |
฿ 1,142.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24.8 | 14.3 | 14.3 | 24.8 | 100 | สูงสุดถึงประเภท T120 | 6.5 | M6 | |
฿ 1,409.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 30.2 | 16.1 | 16.1 | 30.2 | 100 | สูงสุดประเภท T150 | 4.5 | M4 | ||
฿ 914.29 ฿ 481.74 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40.5 | 18.1 | 18.1 | 40.5 | 50 | สูงสุดประเภท LK5 | 4.5 | M4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สี | สีดำ | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง