(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดได้อย่างน่าเชื่อถือและแน่นหนาด้วย สกรู
· ผลิตภัณฑ์ ฟลูออโรเรซิ่น ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ได้ดีกว่า
รหัสสินค้า |
---|
CTAM1-3-ETFE |
CTAM1-ETFE |
CTAM1-PVDF |
CTAM2-PVDF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,847.62 ฿ 2,115.42 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำเงิน | ฟลูออโรเรซิ่น (ETFE) | 3.1 | M3 | |||
฿ 4,745.81 ฿ 2,696.57 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีน้ำเงิน | ฟลูออโรเรซิ่น (ETFE) | 4.3 | M4 | ||
฿ 2,484.39 ฿ 1,319.46 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นมขาว | ฟลูออโรเรซิ่น (PVDF) | 4.3 | M4 | ||
฿ 2,628.58 ฿ 1,444.14 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | นมขาว | ฟลูออโรเรซิ่น (PVDF) | 5.1 | M5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | ความยาวโดยรวม(mm) | 20.5 | ความกว้าง(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 20.5 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-0 | มาตรฐาน | UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง