(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อแบบสกรู / 400 V / 24 A / 0.33 ถึง 4 มม. / 2 ถึง 12 ขั้ว / ติดตั้งโดยตรง (ซีรีส์ MK3)
รหัสสินค้า |
---|
0274020000 |
0274220000 |
0274420000 |
MK 3/4 |
MK 3/6 |
MK 3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | รหัสของทรัสโก้ | รุ่น | รวมปก | มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์ (มิลลิเมตร) | เทอร์มินอล สกรู แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.14 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | - | MK3/4 | NA | 0.6 x 3.5 | 0.4–0.45 | ||
฿ 175.24 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | - | MK3/6 | NA | 0.6 x 3.5 | 0.4–0.45 | ||
฿ 209.00 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | - | MK3/8 | NA | 0.6 x 3.5 | 0.4–0.45 | ||
฿ 124.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 758-4881 | MK 3/4 | N/A | 0.6 × 3.5 | 0.4 ถึง 0.45 | ||
฿ 181.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 758-4903 | MK 3/6 | N/A | 0.6 × 3.5 | 0.4 ถึง 0.45 | ||
฿ 292.65 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 758-4920 | MK 3/8 | N/A | 0.6 × 3.5 | 0.4 ถึง 0.45 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู | M2.5 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 24 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 25 | ชนิด | เทอร์มินอลบล็อคแบบหลายขั้ว | ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) | 2.5 |
ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.33 ถึง 4 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) | 400 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 300 |
ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) | 5 | ความหน่วงไฟ Class UL94 | 5VA | แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง