1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ZPE (หลังคา)

ซีรีส์ ZPE (หลังคา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค สายดิน / ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเทคโนโลยีการ แคลมป์ยึด ความตึง(ประเภทหลังคา.)

รหัสสินค้า
1770390000
ZPE 4-2/3AN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ รุ่น รวมปก มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์
(มิลลิเมตร)

฿ 284.90

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน NAZPE4-2 / 3ANNA0.6 x 3.5

฿ 257.03

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน N/AZPE 4-2 / 3ANN / A0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สปริง วิธีการติดตั้ง สำหรับ DIN35 mm (TS35) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 2 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 6.1
ปลอกสวม สีเขียว / เหลือง ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) 4 ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) 0.13 ถึง 6
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) 800 ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) 10 ความหน่วงไฟ Class UL94 V-0