(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รางที่รองรับการใช้งาน ของซีรี่ส์ RT และ RTW ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ TOGI และ รางอลูมิเนียม มีความกว้างในการติดตั้ง 16 มม.
[คุณสมบัติ]
· รางที่รองรับการใช้งาน ของซีรี่ส์ RT และ RTW ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ TOGI และ รางอลูมิเนียม มีความกว้างในการติดตั้ง 16 มม.
·มี 2 ประเภทคือประเภท IAS และประเภท DIS และสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
·ตัวอย่างเช่นควรใช้ประเภท IAS เมื่อจำกัดขนาดความกว้าง หรือควรเลือกประเภท DIS เมื่อใช้อุปกรณ์รองรับราง DIN (กว้าง 35 มม.) ร่วมกัน
ภาพผลิตภัณฑ์ของราง 16 มม. (IAS) รุ่น C
drawing บอกขนาด
ประเภท IAS
รุ่น | A | B | C | ความยาว Toal |
---|---|---|---|---|
IAS4 | 4.5 | 13 | 7 | 1000 mm เช่นเดียวกับ 2000 mm |
IAS5 | 5.5 | 13 | 7 |
รหัสสินค้า |
---|
IAS4-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 201.72 | TERMINALACCESSORIES | 100 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
สเปค | ราง | ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ | สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ทั้งหมด | ความกว้าง ราง(มิลลิเมตร) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด รู(มิลลิเมตร) | 4.5 | ความยาว ราง(มิลลิเมตร) | 1000 | รูปทรง ราง | ราง รุ่น C 16 มม. |
จำนวนสินค้าในแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IAS4-1000 ในชุด ราง รุ่น C 16 มม. (IAS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง