(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พิมพ์ที่แทรกและยึดเข้ากับรูยึดของแผง
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด เข้าไปในรูยึดเพื่อยึด
รหัสสินค้า |
---|
PM7 |
SFC3 |
TM1SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | สี | ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน รูติดตั้ง สูงสุด (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่น ยึดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 400.65 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.6 | 18 | นมขาว | สูงสุดประเภท T60 | 7.5 | 2.6 | ||
฿ 876.19 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15.5 | 21.8 | สีดำ | สูงสุดถึงประเภท T120 | 6.4 | 1.8 | |
฿ 647.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15.7 | 10.2 | สีขาว | สูงสุดประเภท T60 | 6.3 | 3.2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | NA | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | เกรด | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง