(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้คือหน้าหน้าสัมผัส ซีรีส์ D2000
รหัสสินค้า |
---|
1318105-1 |
1318106-1 |
1318107-1 |
1318108-1 |
1318109-1 |
1318111-1 |
1318112-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | เครื่องหมายช่วง ขดลวด | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | หมายเลข รุ่น เครื่องมือ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.86 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 22 ถึง 18 | 0.30 ถึง 0.85 | M | โซ่ | 1.26 ถึง 1.8 / 1.79 ถึง 1.9 | 91595-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151071-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 317.46 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | ตัวเมีย | 28 ถึง 24 | 0.09 ถึง 0.20 | S | โซ่ | 0.88 ถึง 1.3 / 1.11 ถึง 1.43 | 91576-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151240-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 11.61 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 8 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 22 ถึง 18 | 0.30 ถึง 0.85 | M | เดี่ยว | 1.26 ถึง 1.8 / 1.79 ถึง 1.9 | 91595-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151071-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 13.55 | CONNECTORSOPTION/ACCESSORIES | 8 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 28 ถึง 24 | 0.09 ถึง 0.20 | S | เดี่ยว | 0.88 ถึง 1.3 / 1.11 ถึง 1.43 | 91576-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151240-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 500.71 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 22 ถึง 18 | 0.30 ถึง 0.85 | M | โซ่ | 1.26 ถึง 1.8 / 1.79 ถึง 1.9 | 91595-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151071-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | ||
฿ 14.52 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 22 ถึง 18 | 0.30 ถึง 0.85 | M | เดี่ยว | 1.26 ถึง 1.8 / 1.79 ถึง 1.9 | 91595-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151071-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) | |||
฿ 21.29 ฿ 8.20 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 28 ถึง 24 | 0.09 ถึง 0.20 | S | เดี่ยว | 0.88 ถึง 1.3 / 1.11 ถึง 1.43 | 91576-1 (เครื่องมือแบบแมนนวล)/2151240-1 (อุปกรณ์ขนาดเล็ก) |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | พลวัต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง 0.38 ไมครอน | วัสดุ | ทองแดงอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง